Onan P2500i
Puissance de fonctionnement en watts : 2200
Puissance maximale en watts: 2500
Niveau de bruit : 52 dB
- Silencieuses et durables – Double isolation
- Légères – Faciles à transporter
- Vous permet de rester connecté – Faible taux de distorsion harmonique (THD) pour une alimentation sûre – parfaites pour les appareils électroniques sensibles.
- Efficacité énergétique – réservoir de carburant de 1 gallons fonctionnant 10 heures à 25 % de charge
Utilisez le modèle Onan P2500i pour alimenter...
un téléphone cellulaire
6 watts
un mélangeur
500 à 750 watts
des chauffe-pneus
1150 watts (par ensemble)
IDÉAL POUR
- les petits appareils électroménagers
- Électronique
un ordinateur portable
200 à 800 watts
une imprimante
500 watts
une ampoule
7 watts
- Les fêtes d'avant-match
- Le camping
une télévision
150 à 300 watts
une cafetière
500 à 800 watts
un ventilateur
55 à 100 watts
Télécharger la fiche technique Options de financement Où acheter

Onan P4500i
Puissance de fonctionnement en watts : 3700
Puissance maximale en watts : 4500
Niveau de bruit : 52 dB
- Démarrage à distance en appuyant sur un bouton – lanceur moteur de secours
- Silencieuses et durables – Double isolation
- Efficacité énergétique – Réservoir de carburant de 3,4 gallons fonctionnant 18 heures à 25 % de charge
- Léger – Avec un poids de 98 livres, une poignée télescopique et des roues, il est plus léger et plus facile à manier.
Utilisez le modèle Onan P4500i pour alimenter...
Climatiseur
1200 à 1800 watts
Sèche-cheveux
1500 watts
Routeur
400 à 600 watts
IDÉAL POUR
- Électroménagers moyens
- Utilisation avec VR
Réfrigérateur
650 watts
Scie circulaire
500 watts
Aspirateur eau et poussière
1440 watts
- Sports motorisés
- Le camping
Micro-onde
1500 watts
Scie alternative
500 watts
Ponceuse à courroie
1000 watt
- Travaux lourds
Télécharger la fiche technique Options de financement Où acheter

Onan P9500df
Puissance de fonctionnement en watts: 7500 gaz | 6750 propane
Puissance maximale en watts : 9500 gaz | 8550 propane
Niveau de bruit : 74 dB
- Démarrage à distance en appuyant sur un bouton – lanceur moteur de secours
- Bicarburation par simple pression sur un bouton – Passe facilement du gaz au propane avec une capacité de carburant de 6,6 gallons
- Affichage des données essentielles – Le centre de données VFT affiche les volts, la fréquence et les heures de fonctionnement.
Utilisez le modèle Onan P9500df pour alimenter...
Climatiseur
1200 à 1800 watts
Machine à laver
1300 watts
IDÉAL POUR
- Gros électroménagers
- Alimentation d'urgence pour la maison
Compresseur d'air
1200 à 2000 watts
Appareil de lavage sous pression
1500 watts
- Camion-restaurant
- Travaux d'entrepreneur général
Souffleur à feuilles
1000 à 1200 watts
Pompe de vidange
500 à 1200 watts (fonctionnement)
1000 à 2500 watts (démarrage)
- Travaux lourds
Télécharger la fiche technique Options de financement Où acheter
Où acheter des génératrices portatives Cummins Onan
Maintenant en vente sur shop.cummins.com
Portative ou de secours – quelle génératrice vous convient le mieux?
Les ventes de génératrices « connaissent un essor important à l'approche des grandes tempêtes, quelques semaines avant et après, ce qui signifie que trop de consommateurs font des achats pendant la panne de courant »*.
Ce n'est pas sans raison que les génératrices de secours pour la maison Cummins sont 1res en liste : leur fiabilité assure la tranquillité d'esprit avant la panne d'électricité. N'attendez pas une panne avant de vous procurer une génératrice.
*Source : http://www.consumerreports.org/cro/generators/buying-guide.html
Trouvez bonne génératrice Cummins
Financement par le biais de Synchrony
Faites confiance à une marque qui est synonyme de puissance. Cummins propose désormais des options de financement par le biais de Synchrony Bank lorsque l'achat de votre génératrice portative ou de votre unité de réserve résidentielle est effectué avec une carte de crédit émise par Synchrony. Le financement n'est offert que par certains concessionnaires participants. Contactez votre concessionnaire local pour savoir s'il propose un financement.
Faites équipe avec les experts en alimentation électrique
Chez Cummins, nous prônons une approche « client d'abord » et nous efforçons d'offrir une véritable valeur ajoutée dans toutes nos activités, ce afin de favoriser l'atteinte de nos objectifs stratégiques. Actuellement, Cummins vend des génératrices portatives par l'intermédiaire de ses réseaux de concessionnaires de systèmes de génération d'énergie pour les véhicules récréatifs, les véhicules commerciaux mobiles, les particuliers et les petites entreprises. Si vous vendez déjà des systèmes de génération d'énergie et que vous êtes intéressé par la distribution de nos génératrices portatives dans votre établissement, nous serions ravis de discuter des possibilités de partenariat.
Apprenez-en davantage sur la façon de devenir un concessionnaire
Veuillez utiliser les génératrices portatives de façon sécuritaire et responsable, conformément aux directives de sécurité et au manuel d'utilisation du fabricant. Les images de cette page présentent des génératrices portatives utilisées à l'extérieur et dans des endroits bien ventilés.