INLINE est un adaptateur de liaison de données qui traduit les communications provenant du module de commande électronique de votre moteur. Les adaptateurs INLINE sont en offre actuellement chez votre concessionnaire ou grossiste Cummins dans ces trois modèles :
INLINE™ MINI
L'adaptateur de liaison de données INLINE™ mini pour véhicules utilitaires lourds, compatible Bluetooth, permet la communication sans fil entre un appareil mobile (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et le module de commande électronique embarqué pour les sous-systèmes du véhicule (p. ex., moteur, transmission, freins). Le INLINETM mini a un connecteur à 9broches qui se branche directement dans le connecteur de diagnostic SAE J1939-13 du véhicule.
- Compatible avec iOS et les applis Android
- Actionnement de couplage à bouton poussoir
- Protocoles pris en charge : SAE J1939 (250 ou 500 ko/s), CAN (250 ou 500 ko/s), ISO 15765 (500 ko/s), SAE J1708/J1587 (9600 o/s)
Certificats pour le sans fil obtenus : É.-U., Canada, UE, Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Chili, Pérou, Chine, Colombie, Mexique, ÉAU, Guan, Porto Rico, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine, Réunion, Trinidad et Tobago, Japon.
INLINE™ 6
L'adaptateur INLINE™ 6 peut communiquer avec votre PC grâce à un connecteur sériel à 9 broches. Il peut aussi communiquer avec votre PC sur un bus série universel (USB) au moyen d'un connecteur standard de 4 broches. L'adaptateur INLINE™ 6 se branche au secteur du véhicule, au lien de données SAE J1708/J1587 et à deux liens de données CAN/J1939 au moyen d'un connecteur sériel de 25 broches.
- Entièrement conforme à la norme RP1210 du Technology and Maintenance Council
- Répond aux exigences des tests environnementaux Cummins dans la cabine
INLINE™ 7
L'adaptateur INLINE™ 7 communique avec votre PC à l'aide d'un bus série universel (USB) à l'aide d'un connecteur USB normal ou bien à l'aide de Wi-Fi ou de Bluetooth. En tant que meneur de l'industrie, Cummins est l'un des premiers à sortir un adaptateur qui a les trois options de connexion. INLINE™ 7 est entièrement conforme avec la norme RP1210 du Technology and Maintenance Council, et peut prendre en charge 250 ou 500 kbaud, et même jusqu'à 1 Mbaud.
- Fonctionne avec un grand nombre d'outils de service et d'information de Cummins, MEO et de tiers
- Entièrement conforme à la norme RP1210 du Technology and Maintenance Council
- Protocoles pris en charge : J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (gammes K et L)
Certificats pour le sans fil obtenus : É.-U., Canada, UE, Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, Norvège, Chili, Pérou, Chine, Inde, Mexique, Maurice, Madagascar, Russie, Guam, Porto Rico, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine, Réunion, Trinidad et Tobago, Mozambique, Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Turquie, Uruguay, Japon et Argentine.
INLINE™ Mini 16 broches (Disponible uniquement en Inde et en Chine)
L'adaptateur de liaison de données INLINE™ mini 16 broche, compatible Bluetooth, pour véhicules légers et moyens permet la communication sans fil entre un appareil mobile (p. ex., un téléphone intelligent ou une tablette) et le module de commande électronique embarqué pour les sous-systèmes du véhicule (p. ex., moteur, transmission, système de freinage). Le INLINETM mini 16 broches possède un connecteur à 16 broches qui se branche directement dans le connecteur de diagnostic SAE J1962/ISO15031-3 du véhicule. De plus, ce produit possède les capacités clés suivantes :
- Compatible avec iOS et les applis Android
- Actionnement de couplage à bouton poussoir
- Détection du débit de données du réseau CAN
- Protocoles pris en charge : SAE J1939 (250 oo 500 Ko/s), CAN (250 ou 500 Ko/s), ISO 15765 (500 Ko/s), SAE J1708 (9600 o/s)
Téléchargement de logiciel
![]() |
Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier. Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens. |
Numéro de pièce :2892092
Téléchargement de (32 bits)
Nom du fichier : INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Taille du fichier : 64.8 Mo
TÉLÉCHARGER
Téléchargement de (64 bits)
Nom du fichier : INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Taille du fichier : 64.8 Mo
TÉLÉCHARGER
REMARQUE : Si vous avez un adaptateur INLINE 6 vous devez installer le pilote INLINE 6 pour PC inclus dans ce logiciel. L'installation du logiciel INLINE 6 est une installation auto-exécutoire pour Windows typique. Le fichier de configuration exécutable (ci-dessous) installe le dernier pilote INLINE 6 pour PC, qui permet aux applications logicielles compatibles RP1210 de communiquer avec l'adaptateur INLINE 6. La dernière version de l'utilitaire de reflash et le micrologiciel de la dernière version sont aussi inclus dans ce téléchargement, et ils s'installent automatiquement dans les bons dossiers de votre PC quand vous exécutez le logiciel d'installation, comme indiqué ci-après.
INSTRUCTIONS DE REFLASH :
- Téléchargez le bon fichier zip de INLINE 6 en cliquant sur un lien ci-dessus (remarquez qu’à moins d’avoir un système d’exploitation à 64 bits, on doit utiliser le fichier de 32 bits).
- Décompressez et extrayez le fichier exécutable à l'aide d'un logiciel de compression/décompression.
- Cliquez sur le menu Démarrer de Windows et cliquez sur Exécuter.
- Cliquez sur le bouton Parcourir et localisez les fichiers que vous avez téléchargés.
- Cliquez sur le bouton OK pour installer le dernier pilote de INLINE 6, l'utilistaire de reflash et le micrologiciel sur votre PC.
- Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
- Branchez un courant de +8 V à +50 V à votre adaptateur INLINE 6 à l'aide du câble DB25 que vous avez.
- Utilisez votre câble sériel DB9F à DB9M ou câble USB pour brancher l'adaptateur INLINE 6 au bon port de communication du PC.
- Suivez les instructions d'entretien et le Guide de démarrage rapide situés ci-dessous.
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
Nom du fichier : INLINE7_2.7.0.3.zip
Taille du fichier : 15 Mo
TÉLÉCHARGER
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.