Cummins Portable Pump for Dewatering Applications

Pompe portable Cummins pour les applications de drainage

Puissance 49 - 74 HP
37 - 55 kW
Cylindrée 2,8 L
Certification Catégorie 4F de l'EPA

La pompe portable Cummins pour les applications de drainage est conçue pour le transfert des eaux usées, le drainage des mines, l'élimination des eaux salées et l'élimination d'urgence des eaux.

Cliquer ici pour demander un devis

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Mexique

Aperçu :

Grâce à leur construction en fonte lourde, à leur capacité à s'amorcer automatiquement lorsqu'ils sont remplis d'eau et à se réamorcer automatiquement, les modèles de pompe portable Cummins sont à la pointe du secteur du drainage des eaux et des eaux usées. Les pompes portables Cummins comprennent des composants de remorque uniques : marchepied et poignée de sécurité renforcés, feux à DEL et voyant de détresse. Le boîtier à atténuation du bruit en option émet 67 décibels ou moins. Contrairement à ses concurrents, Cummins offre une garantie de deux ans (2000 heures) qui prend entièrement en charge l'entretien de la pompe portable (moteur, pompe et remorque) - Cummins CARE est disponible 24/7 pour offrir un service immédiat.

Modèle Débit d'eau (gal/m) Bride Hauteur manométrique totale (HMT) (pieds) Pression de fonctionnement de la pompe (psi) HP à 2500 tr/min Fiche technique
C1350D4, C1350D4E* Jusqu'à 1350 4 x 4 135 50 49 NAS-CP1350D4-C2600D4E
C2600D4, C2600D4E* Jusqu'à 2600 6 x 6 150 65 74 NAS-CP1350D4-C2600D4E

* Modèle avec boîtier

Nom du modèle Type de moteur Cylindrée Certification Puissance min. (HP) Puissance max. (HP) Fiche technique
C1350D4, C1350D4E, C2600D4, C2600D4E QSF2.8 2,8 L Catégorie 4F de l'EPA
49
74
Fiche technique
  • Garantie de base de deux ans (2000 heures) prise en charge par un réseau international de distributeurs Cummins vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept
  • Garanties et services Cummins pour tous les composants de l'unité
  • La commande de la pompe est préprogrammée avec les codes d'erreur Cummins pour faciliter l'entretien à distance
  • Le montage à distance du module de commande électronique du moteur permet des diagnostics et des téléchargements de données rapides à l'aide d’outils électroniques
  • Émissions finales quasi-nulles Tier 4
  • La turbine couverte laisse passer des solides sphériques d'un diamètre allant jusqu'à 3 po
  • La remorque est équipée d'un marchepied et d'une poignée de sécurité renforcés, de feux à DEL et d'un voyant de détresse.
  • Le boîtier à atténuation du bruit en option pour des conditions résidentielles ou à faible bruit émet 67 décibels ou moins à 30 pieds dans les emplacements bas
  • Amorçage à sec, entièrement automatique - amorçage et réamorçage automatiques avec un levage vertical allant jusqu'à 28 pieds
  • Alarme sonore
  • Grand réservoir de carburant de 100 gallons avec option de branchement à une source de carburant auxiliaire


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.