Móvil comercial
Móvil comercial: generadores Onan
Grupos electrógenos diésel, a gasolina, a gas natural, con propano líquido, hidráulicos y PTO de 2 a 19 kW
Los grupos electrógenos móviles comerciales de Cummins pueden ayudarlo a resolver todas las necesidades de energía de su vehículo. Cummins proporciona generadores de energía montados en vehículos para;
- Vehículos de emergencia
- Vehículos de servicios públicos
- Vehículos de servicios de salud móviles
- Vehículos de estilo de vida
- Unidades de espectáculos y hotelería
- Unidades de gastronomía y consumo
- Vehículos de transmisión
- Vehículos utilitarios
- Vehículos gubernamentales
- Vehículos militares
Los distribuidores certificados de Cummins Power Generation pueden ayudar a proporcionar un sistema de energía Cummins que puede protegerlo a usted y a su empresa de 2 kW a 19 kW. Los distribuidores de Cummins completamente capacitados y certificados trabajan con Cummins para brindar soluciones de energía total. Los distribuidores de Cummins Commercial Mobile trabajan en estrecha colaboración con el cliente para brindar un servicio completo desde el asesoramiento inicial en la etapa de cotización y propuesta, hasta la instalación, puesta en servicio y mantenimiento del generador de por vida.
Etapa V
Generador móvil comercial QD5000/HDKBB Onan
El QD5000 es un nodo confiable de energía clave para usos móviles, comerciales y residenciales. Cumple con la última certificación de emisiones de etapa V. Este generador móvil comercial Onan viene como un paquete completo integrado para una instalación fácil y de bajo costo, así como con un silenciador cerrado para mayor silencio y menor ruido, vibración y dureza (NVH).
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A)* | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD5000 / HDKBB | 4.8 | 50 | 230 | 21 | 68 | 1 | 876 x 581 x 515 | 181 (húmedo) |
*En 3m, antes de instalación, media carga
Grupo electrógeno diésel con rango de 50Hz
Diésel con rango de 50Hz
Comercial móvil, serie diésel silencioso (se requiere radiador remoto)
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A)* | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD7000 | 7 | 50 | 115/230 | 30.4 | 60 | 1 | 914 x 559 x 584 | 272 |
| QD9500 | 9.5 | 50 | 115/230 | 41.3 | 62 | 1 | 1041 x 559 x 584 | 315 |
| QD11000 | 11 | 50 | 115/230 | 47.8 | 62 | 1 | 1041 x 559 x 584 | 315 |
| QD13500 | 13.5 | 50 | 115/230 | 58.7 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 404 |
| QD17500 | 17.5 | 50 | 115/230 | 76.1 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 422 |
| QD19000 | 19 | 50 | 115/230 | 82.6 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 422 |
*En 3m, antes de instalación, media carga
Especificación de radiador remoto
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A)* | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD7000 | 7 | 50 | 115/230 | 30.4 | 60 | 1 | 430 x 368 x 508 | 272 |
| QD9500 | 9.5 | 50 | 115/230 | 41.3 | 62 | 1 | 520 x 410 x 570 | 315 |
| QD11000 | 11 | 50 | 115/230 | 47.8 | 62 | 1 | 520 x 410 x 570 | 315 |
| QD13500 | 13.5 | 50 | 115/230 | 58.7 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 404 |
| QD17500 | 17.5 | 50 | 115/230 | 76.1 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 422 |
| QD19000 | 19 | 50 | 115/230 | 82.6 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 422 |
Comercial móvil, serie diésel silencioso
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A)* | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD5000 | 4.8 | 50 | 230 | 21 | 68 | 1 | 876 x 581 x 515 | 181 |
| QD8000 | 8 | 50 | 230 | 35 | 66 | 1 | 1053 x 621 x 686 | 370 |
*En 3m, antes de instalación, media carga
Comercial móvil, serie diésel estándar
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A)* | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 6.0 | 6 | 50 | 115/230 | 52.1/26.1 | 75 | 1 | 942 x 533 x 610 | 233 |
| SD 6.0 | 6 | 50 | 3 | 942 x 533 x 610 | 233 | |||
| SD 8.0 | 8 | 50 | 115/230 | 70/35 | 76 | 1 | 1003 x 533 x 662 | 236 |
| SD 8.0 | 8 | 50 | 3 | 1028 x 533 x 662 | 236 |
*En 3m, antes de instalación, media carga
Grupo electrógeno a gasolina y propano líquido con rango de 50Hz
Gasolina y propano líquido con rango de 50Hz
Comercial móvil, serie de propano líquido silencioso
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A)* | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2300, propano líquido | 2.3 | 50 | 230 | 10 | 70 | 1 | 559 x 417 x 330 | 57 |
| QG3300, propano líquido | 3.3 | 50 | 115/230 | 28.7/14.3 | 68 | 1 | 775 x 523 x 417 | 83 |
*En 3m, antes de instalación, media carga
Comercial móvil, serie de combustible silencioso
| Modelo | kW | Hz | Voltaje | Amperios | dB(A) | Fase | Largo x ancho x alto mm (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2300, combustible | 2.3 | 50 | 230 | 10 | 70* | 1 | 559 x 417 x 330 | 57 |
| QG3600, combustible | 3.6 | 50 | 115/230 | 31.3/15.7 | 68* | 1 | 775 x 523 x 417 | 83 |
| QG5800, combustible | 5.8 | 50 | 230 | 25.2 | 68** | 1 | 853 x 563 x 425 | 132 |
*En 3m, antes de instalación, media carga / **A3, instalación típica, carga completa