Soluciones de energía responsable impulsadas por G-Drive de Cummins
Nos enorgullece ofrecer motores generadores que no solo cumplan sino que superen las regulaciones sobre emisiones, allanando el camino para un futuro más limpio y sostenible, todo ello impulsado por G-Drive de Cummins. Nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental es evidente en la meticulosa ingeniería de nuestros motores, asegurando que no solo cumplan con los estrictos estándares de emisiones sino que también contribuyan con la reducción de la huella de carbono. Descubra cómo nuestras tecnologías innovadoras se integran a la perfección con las regulaciones de emisiones, ofreciendo una opción positiva y concienzuda para las necesidades de generación de energía.
Al cumplir con las regulaciones de emisiones, los productos de emisiones regulados por G-Drive de Cummins permiten a las empresas operar de manera responsable, fomentando un planeta más saludable y sostenible. Obtenga las ventajas de elegir un producto de emisiones reguladas con la tecnología de G-Drive de Cummins, y cómo el compromiso con la administración ambiental puede alinearse sin problemas con el cumplimiento de sus objetivos operativos.
Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).
Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:
- El primer fabricante en presentar productos EPA nivel 2 y nivel 3 en el mercado, antes de la fecha límite regulatoria
- El primer fabricante en introducir en Europa motores diésel con generador que cumplen con la norma Stage IIIA de la UE
- El líder en soluciones innovadoras de emisiones que se centran principalmente en mejoras en el diseño en el cilindro para eliminar la mayoría de los NOx, HC y PM antes de que se formen.
Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.
Emisiones reguladas con la tecnología de G-Drive de Cummins
| Modelo del motor | HZ | kVA/kW de reserva | kVA/kW permanente | Tipo de combustible | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BT | 50 | 49-67 kVA / 39-54 kW | 43-62 kVA / 34-50 kW | Diésel | Dependiendo del modelo, las certificaciones incluyen: EPA nivel 3, no regulado, Stage IIIA de la EU |
| 4BT | 60 | 53-75 kVA / 42-60 kW | 47-68 kVA / 37-55 kW | Diésel | Dependiendo del modelo, las certificaciones incluyen: EPA nivel 3, no regulado, Stage IIIA de la EU |
| QSB7 | 50 | 212-234 kVA / 170-187 kW | 182-201 kVA / 146-161 kW | Diésel | Etapa IIIA UE, EPA Nivel 3, 2g TA Luft |
| QSB7 | 60 | 223-261 kVA / 179-208 kW | 200-225 kVA / 160-180 kW | Diésel | Etapa IIIA UE, EPA Nivel 3, 2g TA Luft |
| QSK23 | 50 | 753-900 kVA / 603-720 kW | 663-821 kVA / 531-657 kW | Diésel | EPA Tier 2 |
| QSK23 | 60 | 838-1020 kVA / 670-816 kW | 740-912 kVA / 592-730 kW | Diésel | EPA Tier 2 |
| QSK78 | 50 | 3000 kVA / 2400 kW | 2750 kVA / 2200 kW | Diésel | EPA Tier 2 |
Diseñando la próxima generación de energía.
Con más de 80 años de experiencia impulsando aplicaciones comerciales, recreativas y gubernamentales en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.