Diésel M15

Evolucionado a partir de la probada y exitosa plataforma de motor base de un motor de automóvil, el motor M15 utiliza el sistema de combustible de inyección de alta presión (XPI) de Cummins y es ampliamente aceptado por sus altos niveles de confiabilidad y rendimiento en servicio. Robusto, limpio, resistente y capaz de adaptarse al ciclo de trabajo y las condiciones de operación de muchas aplicaciones, el motor M15 es adecuado tanto para instalaciones abiertas como cerradas, así como para aplicaciones estacionarias o móviles.

Frecuencia

50, 60 Hz

Tipo de combustible

Diésel
Calificación para kW kVA
Permanente 400 - 409 500 - 512
Reserva 440 - 450 550 - 563

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

G-Drive - Alquiler
G-Drive - Prime
G-Drive - Sitio de filmación
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Ferrocarril
G-Drive - UPS dinámico/rotativo
G-Drive - Trituración / Minería
G-Drive - Petróleo y gas
G-Drive - En espera
G-drive diésel M15

Características y beneficios

Diseño integrado : los productos Coolpac incluyen paquete de refrigeración y purificador de aire de fábrica, para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia : los productos G-Drive tienen el respaldo de un nivel impecable de asistencia técnica y servicio posventa, que se ofrecen a través de una red de servicio de primer nivel.

Derrateo : los mejores umbrales de reducción de potencia de su clase para temperatura y altitud, lo que hace que estos motores tengan el mejor desempeño en las condiciones más duras. 

Motor electrónico de doble velocidad - El monitoreo, diagnóstico, protección y control avanzados del motor, junto con el sistema de combustible XPI, capaz de suministrar presiones de inyección de combustible extremas con múltiples inyecciones de combustible, dan como resultado emisiones reducidas, mejor ahorro de combustible, menos ruido y mejor rendimiento del motor.

Sistema de filtración de combustible : el sistema de filtración de combustible de dos etapas proporciona altos niveles de protección contra la contaminación del combustible con polvo, suciedad o agua.

Controles : equipada con una interfaz de generación de energía (PGI) para mejorar las emisiones, la red de comunicaciones basada en CAN estándar de la industria SAE J1939 ampliamente aceptada proporciona protección avanzada del motor, lo que garantiza una conectividad más rápida junto con una capacidad superior de detección de fallas.

Ventilación del cárter : el diseño patentado de respiradero con impactador variable y el filtro coalescente de Cummins eliminan las emisiones según lo exigen las normativas, con el beneficio agregado de eliminar las gotas de aceite y la niebla a la vez que mantienen limpio el entorno.

Costos operativos reducidos : intervalos de servicio extendidos para los cambios de aceite y filtro.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Hoja de especificaciones
M15-G8 50 500 / 400 550 / 440 1500 Diésel M15-G8
M15-G8 60 512 / 409 563 / 450 1800 Diésel M15-G8

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos EPA nivel-4F y nivel-3 en el mercado, antes de la fecha límite reglamentaria;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa V de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Como resultado, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, sino que además conservan todas sus ventajas de rendimiento sin los sistemas de postratamiento de los gases de escape que complican el mantenimiento para los usuarios.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante
  • Proporcionar el beneficio de la cobertura inmediatamente
  • Tratar a todos los clientes de manera justa y consistente
  • Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.