Frecuencia
Tipo de combustible
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 200 | 250 |
| Reserva | 220 | 275 |
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Los motores mecánicos Cummins L están fabricados para ofrecer un desempeño de alta resistencia en todo tipo de maquinaria. El motor L8.9 ha establecido una reputación inigualable de confiabilidad, incorporando características diseñadas para maximizar la integración del motor dentro de la instalación del fabricante de equipos originales. El L8.9 cuenta con inyección indirecta de combustible, lo que resulta en un rendimiento más limpio, silencioso y eficiente en el consumo de combustible. Con una envolvente altamente compacta de 6 cilindros y rechazo de calor extremadamente bajo, el motor ofrece un alto grado de flexibilidad de instalación.
Características y beneficios
Inyección de combustible en línea: La bomba Bosch de tipo en línea funciona a altas presiones de inyección para una combustión más limpia y menos emisiones.
Turbo de descarga Holset HX40: El diseño de descarga optimiza la respuesta transitoria.
Diseño de bloque integrado: Los circuitos de fluidos integrados reemplazan las mangueras y eliminan posibles fugas.
Culata de 24 válvulas: Cuatro válvulas por cilindro para mayor potencia con respuesta y ahorro de combustible más rápidos.
Diseño integrado Coolpac: Los productos se suministran completos con paquete de refrigeración y kit de filtro de aire para un paquete de energía completo. Cada componente ha sido específicamente desarrollado y probado rigurosamente para los productos G-Drive, lo que garantiza un alto rendimiento, durabilidad y confiabilidad.
Servicio y soporte: Los productos G-Drive están respaldados por un nivel impecable de asistencia técnica y servicio posventa, entregados a través de un servicio de clase mundial.