Energía compacta para cada aplicación

 

Sin importar la necesidad de energía, los motores G-drive Powered by Cummins muestran el compromiso de ofrecer soluciones de energía confiables y eficientes en un formato compacto. Estos motores están meticulosamente diseñados para atender a una amplia gama de aplicaciones donde las demandas de potencia pueden ser moderadas, pero la confiabilidad es vital. Conocidos por su construcción robusta y tecnología avanzada, los motores G-drive de Cummins de menos de 1000 kVA ofrecen un equilibrio entre energía y eficiencia de combustible, lo que garantiza un rendimiento óptimo a la vez que minimiza los costos operativos.

Con una reputación de durabilidad y bajo mantenimiento, estos motores incorporan características de vanguardia como controles electrónicos avanzados y sistemas de combustible eficientes. Su tamaño compacto los hace adecuados para instalaciones con espacio limitado, sin comprometer la potencia de salida. 

Al igual que con todos los productos Cummins G-Drive, los motores por debajo de 1000 kVA ejemplifican una combinación de innovación y confiabilidad, lo que los convierte en la opción preferida para cualquier necesidad de generación de energía.

Motores G-drive tan flexibles como sus necesidades de energía

Motor G Drive mecánico serie B
Motor destacado

4B3.3

 

Pequeños, ligeros y económicos, nuestros motores de serie B incluyen un inyector de combustible para un desempeño más limpio, más silencioso y con más ahorro de combustible, y ofrecen un valor excepcional en términos de instalación, sencillez y servicio, además de que no requieren chequeos de holgura de válvula hasta que pasen 2,000 horas, el doble que el estándar en la industria.

Conozca más
Motor G Drive QSL9
Motor destacado

QSL9

 

Con un desempeño de potencia excepcional, esta serie se adapta a las condiciones de trabajo más exigentes, con mejor ahorro de combustible, mejor capacidad de arranque en frío y menor nivel de ruido.

Conozca más

Diseñando la próxima generación de energía.

Introducción

Con más de 80 años de experiencia impulsando aplicaciones comerciales, recreativas y gubernamentales en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.

Unidades

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

200 kW

250 kVA

Reserva

220 kW

275 kVA

Frecuencia (Hz)

50, 60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

124-188 kW

155-234 kVA

Reserva

137-205 kW

171-256 kVA

Frecuencia (Hz)

50, 60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

400-409 kW

500-512 kVA

Reserva

440-450 kW

550-563 kVA

Frecuencia (Hz)

50, 60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

207-260 kW

259-325 kVA

Reserva

226-284 kW

283-355 kVA

Frecuencia (Hz)

60, 50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

2680-3750 kW

3000-3750 kVA

Reserva

3000-3500 kW

2680-4375 kVA

Frecuencia (Hz)

60, 50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

2200-2512 kW

2750-3140 kVA

Reserva

2400-2760 kW

3000-3450 kVA

Frecuencia (Hz)

50, 60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

1362-2000 kW

1702-2500 kVA

Reserva

1500-2260 kW

1875-2825 kVA

Frecuencia (Hz)

60, 50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

1021-1462 kW

1277-1828 kVA

Reserva

1120-1614 kW

1400-2017 kVA

Frecuencia (Hz)

60, 50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

800-1126 kW

1000-1408 kVA

Reserva

880-1251 kW

1101-1563 kVA

Frecuencia (Hz)

60, 50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

741-929 kW

926-1162 kVA

Reserva

816-1019 kW

1020-1273 kVA

Frecuencia (Hz)

50, 60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

531-736 kW

663-920 kVA

Reserva

603-816 kW

753-1020 kVA

Frecuencia (Hz)

60, 50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

500-550 kW

625-688 kVA

Reserva

550-600 kW

688-750 kVA

Conéctese con nosotros