Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie.

Intro

Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile

Leistung

4974 hp

Leistung

37–55 kW

Drehmoment

147–221 lb-ft

Drehmoment

199 – 300 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I

Leistung

400600 hp

Leistung

298–447 kW

Drehmoment

1450–2050 lb-ft

Drehmoment

1966 – 2779 N•m

Leistung

550600 hp

Leistung

410–447 kW

Drehmoment

1850–1950 lb-ft

Drehmoment

2508 – 2644 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

455600 hp

Leistung

339–447 kW

Drehmoment

1750–1850 lb-ft

Drehmoment

2373 – 2508 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

400600 hp

Leistung

298–447 kW

Drehmoment

1450–2050 lb-ft

Drehmoment

1966 – 2779 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

400450 hp

Leistung

298–336 kW

Drehmoment

1450–1750 lb-ft

Drehmoment

1966 – 2373 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

310500 hp

Leistung

231–373 kW

Drehmoment

1150–1650 lb-ft

Drehmoment

1559 – 2237 N•m

Leistung

370500 hp

Leistung

276–373 kW

Drehmoment

1450–1645 lb-ft

Drehmoment

1966 – 2230 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

450500 hp

Leistung

336–373 kW

Drehmoment

1550–1645 lb-ft

Drehmoment

2102 – 2230 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

385425 hp

Leistung

287–317 kW

Drehmoment

1450–1650 lb-ft

Drehmoment

1966 – 2237 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

310425 hp

Leistung

231–317 kW

Drehmoment

1150–1650 lb-ft

Drehmoment

1559 – 2237 N•m

Zertifizierung

EPA 2013

Leistung

425425 hp

Leistung

317–317 kW

Drehmoment

1350–1650 lb-ft

Drehmoment

1830 – 2237 N•m

Zertifizierung

EPA 2013