Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 54 | 68 |
| Standby | 60 | 75 |
Produktverfügbarkeit
Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSB5-G13 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
Wohngebäude und leichter Gewerbebetrieb
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Primär
54 kW
68 kVA
Standby
60 kW
75 kVA