C125D6C

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 113 141
Standby 125 156

Produktverfügbarkeit

Lateinamerika, Nordamerika
QSB5 Generator

Frequenz

60

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSB5-G6 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

Wohngebäude und leichter Gewerbebetrieb

Art des Gehäuses

Schallgedämpft & Wetterschutz

Ohne Gehäuse

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Primär

113 kW

141 kVA

Standby

125 kW

156 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

90 kW

113 kVA

Standby

100 kW

125 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

72 kW

90 kVA

Standby

80 kW

100 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

54 kW

68 kVA

Standby

60 kW

75 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

45 kW

56 kVA

Standby

50 kW

63 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort