Anwendungen und Branchen

Informieren Sie sich über unsere Off-Highway-Anwendungen und fordern Sie ein Angebot für unsere fachkundige Unterstützung bei der genauen Bestimmung der von Ihnen benötigten Leistung an.

Motorenprodukte durchsuchen

Teile

Leistung

5872 hp

Leistung

43–54 kW

Drehmoment

137–199 lb-ft

Drehmoment

186 – 270 N•m

Zertifizierung

Tier 3 / Stufe IIIA

Leistung

140 hp

Leistung

104 kW

Drehmoment

398 lb-ft

Drehmoment

540 N•m

Zertifizierung

Tier 3 / Stufe IIIA

Leistung

755800 hp

Leistung

563–597 kW

Drehmoment

2275 lb-ft

Drehmoment

3084 N•m

Zertifizierung

Tier 3 / Stufe IIIA, EPA Tier 3, EU Stufe IIIA

Leistung

760950 hp

Leistung

567–708 kW

Drehmoment

2558–2897 lb-ft

Drehmoment

3468 – 3928 N•m

Zertifizierung

EPA-Stufe 2

Leistung

325 hp

Leistung

242 kW

Drehmoment

1050 lb-ft

Drehmoment

1424 N•m

Zertifizierung

EPA-Stufe 3

Leistung

400 hp

Leistung

298 kW

Drehmoment

1400 lb-ft

Drehmoment

1898 N•m

Zertifizierung

Tier 3 / Stufe IIIA

Leistung

1050 hp

Leistung

783 kW

Drehmoment

3415 lb-ft

Drehmoment

4630 N•m

Zertifizierung

nicht zertifiziert

Leistung

500600 hp

Leistung

373–447 kW

Zertifizierung

EU-Stufe II, EPA-Stufe 2

Leistung

760760 hp

Leistung

567–567 kW

Drehmoment

2218–2218 lb-ft

Drehmoment

3007 – 3007 N•m

Zertifizierung

CSA Klasse I Division 2, EPA SI NSPS-konformfähig

Leistung

175175 hp

Leistung

130–130 kW

Leistung

14712098 hp

Leistung

1097–1564 kW

Zertifizierung

IMO Tier II

Leistung

260380 hp

Leistung

194–283 kW

Drehmoment

860–1250 lb-ft

Drehmoment

1166 – 1695 N•m

Zertifizierung

EPA 2021

Mit uns in Kontakt treten