Verantwortungsvolle Energielösungen mit Cummins G-Drive
Wir sind stolz darauf, Generatormotoren anzubieten, die die Emissionsvorschriften nicht nur erfüllen, sondern übertreffen und so den Weg für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft ebnen – alle mit dem Cummins G-Drive. Unser Engagement für die Umweltverantwortung zeigt sich in der sorgfältigen Konstruktion unserer Motoren, die nicht nur die strengen Emissionsnormen erfüllen, sondern auch zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beitragen. Erfahren Sie, wie unsere innovativen Technologien sich nahtlos in die Emissionsvorschriften integrieren lassen und eine positive und verantwortungsbewusste Wahl für die Stromversorgung bieten.
Durch die Einhaltung der Emissionsvorschriften ermöglichen die emissionsregulierten Produkte von Cummins G-Drive Unternehmen einen verantwortungsvollen Betrieb und fördern so einen gesünderen und nachhaltigeren Planeten. Erfahren Sie, welche Vorteile die Wahl eines regulierten, emissionsarmen Produkts mit Cummins G-Drive-Antrieb bietet und wie sich das Engagement für den Umweltschutz nahtlos mit der Erreichung Ihrer operativen Ziele vereinbaren lässt.
Um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu erhalten, verlangen die Gesetzgebung der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und die Regulierungsbehörden in der Europäischen Union (EU) seit einem Jahrzehnt, dass die von Dieselmotoren produzierten Schadstoffe – wie Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Feinstaub (PM) – reduziert werden.
Während dieser Zeit war Cummins Inc. an vorderster Front dabei, diese neuen Standards zu erfüllen, und wurde:
- Der erste Hersteller mit EPA-Tier-2- und Tier-3-Produkten auf dem Markt – noch vor Ablauf der gesetzlichen Frist
- Der erste Hersteller mit EU-Stufe IIIA-konformen Dieselmotoren mit Generatorantrieb in Europa
- Führend bei innovativen Emissionslösungen, die sich in erster Linie auf Konstruktionsverbesserungen im Zylinder konzentrieren, um die meisten NOx-, HC- und PM-Emissionen zu eliminieren, bevor sie entstehen.
Als Ergebnis sind unsere Dieselmotoren nicht nur sehr sauber, sondern behalten auch alle ihre Leistungsvorteile ohne Abgasnachbehandlungsstrategien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Wartung für den Endverbraucher erschweren.
Geregelte Emissionen mit dem Cummins G-Drive
| Motormodell | HZ | Standby kVa/kW | Primär kVa/kW | Kraftstoffart | Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 BT | 50 | 49-67 kVA / 39-54 kW | 43-62 kVA / 34-50 kW | Diesel | Je nach Modell umfassen die Zertifizierungen: EPA Tier 3, nicht reguliert, EU Stufe IIIA |
| 4 BT | 60 | 53-75 kVA / 42-60 kW | 47-68 kVA / 37-55 kW | Diesel | Je nach Modell umfassen die Zertifizierungen: EPA Tier 3, nicht reguliert, EU Stufe IIIA |
| QSB7 | 50 | 212-234 kVA / 170-187 kW | 182-201 kVA / 146-161 kW | Diesel | EU Stufe IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft |
| QSB7 | 60 | 223-261 kVA / 179-208 kW | 200-225 kVA / 160-180 kW | Diesel | EU Stufe IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft |
| QSK23 | 50 | 753-900 kVA / 603-720 kW | 663-821 kVA / 531-657 kW | Diesel | EPA-Stufe 2 |
| QSK23 | 60 | 838-1020 kVA / 670-816 kW | 740-912 kVA / 592-730 kW | Diesel | EPA-Stufe 2 |
| QSK78 | 50 | 3000 kVA / 2400 kW | 2750 kVA / 2200 kW | Diesel | EPA-Stufe 2 |
Entwicklung der nächsten Generation der Energie.
Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Stromversorgung von kommerziellen, Freizeit- und Regierungsanwendungen weltweit bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.