L9 Stufe V für G-Drive

Frequenz

50, 60 Hz

Kraftstoffart

Diesel
Geeignet für kW kVA
Primär 207260 259325
Standby 226284 283355

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

G-Drive - Vermietung
G-Drive - Prime
G-Drive - Film-Seite
G-Drive - Schweißen
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Bahn
G-Drive - Zerkleinern / Bergbau
G-Drive - Beleuchtungsmasten
G-Drive - Öl und Gas
G-Drive - Standby
L9 (Stufe V)

Die neuen G-Drive-Motoren von Cummins wurden mit Abgasnachbehandlungstechnologie der nächsten Generation konstruiert, die eine optimierte Lösung für die Erfüllung der Emmissionsnormen EU-Stufe V und US Tier 4 Final bieten. Die einzigartige und schlichte Konstruktion liefert mehr Zuverlässigkeit und einen geringeren Kraftstoffverbrauch sowie längere planmäßige Wartungsintervalle.

Merkmale und Vorteile

Integrierte Abgasnachbehandlung. das vollständige Einzelmodul (DOC/DPF/SCR) in kompakter Größe benötigt weniger Platz bei der Installation. Branchenführende Fachkenntnis im Bereich DPF-Technologie sorgen für erstklassiger Zuverlässigkeit bei langen Wartungsintervallen.

Konstruktion ohne AGR (unterstützt durch eine bessere NOx-Umwandlungsleistung) ermöglicht eine höhere Schwefeltoleranz für die globale Leistungsfähigkeit und stellt die B6.7 und L9 auf eine Stufe mit Motoren niedrigerer Emissionsstufen. Ein abgespecktes Design bietet zudem erheblich  geringere Installtionskomplexität und -kosten.

Leistungsverbesserung Höhere Leistungsdichte (gegenüber Tier 4F). Erfüllt ISO 8528 für transiente und Dauerleistung.

Luftsteuerungsdrossel Reduzierte Bedienerschnittstelle, Ansaugdrossel für erhöhte Wärmemanagementfähigkeit. Abgasnachbehandlungs-Spezifikation, die einen Betrieb bei niedriger Last bis zu -25 ºC ermöglicht.

Kühlsystem LAT-Fähigkeit bei 50 ºC mit geräuschoptimiertem Lüfter.

Standard-Luftfilter- und Schwerlast-Luftfilteroptionen.

Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW U/min Kraftstoffart Zertifizierung Spezifikationsblatt
L9-G17 50 259/207 283/226 1500 Diesel EU-Stufe V, EPA Tier 4F Spezifikationsblatt
L9-G17 60 264/211 290/232 1800 Diesel EU-Stufe V, EPA Tier 4F Spezifikationsblatt
L9-G18 50 286/229 313/250 1500 Diesel EU-Stufe V, EPA Tier 4F Spezifikationsblatt
L9-G18 60 293/235 322/258 1800 Diesel EU-Stufe V, EPA Tier 4F Spezifikationsblatt
L9-G19 50 301/241 330/264 1500 Diesel EU-Stufe V, EPA Tier 4F Spezifikationsblatt
L9-G19 60 325/260 355/284 1800 Diesel EU-Stufe V, EPA Tier 4F Spezifikationsblatt


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.