Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Die fortschrittliche Technologie des MTA-Anhänger-Federungssystems setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrverhalten, Handling, Reifenlebensdauer und Haltbarkeit. Umfassende Modellierung, Analyse und Prototyping haben zu einem innovativen Struktur- und Herstellungsprozess geführt, der im Labor, auf unabhängigen Testgeländen und in realen Anwendungen validiert wurde. Das Ergebnis ist ein Federungssystem, das den Anforderungen des anspruchsvollen Berufsbildungsmarktes in Nordamerika gerecht wird. Drei Top-Mount-Modelle mit einer Kapazität von 23.000 lb. bis 30.000 lb. und zwei kürzlich eingeführte Low-Mount-Modelle mit 25.000 lb. und 30.000 lb. Kapazitäten optimieren Leistung und Gewicht.
Merkmale und Vorteile
Erhöhte Haltbarkeit
- Die innovative Achsumschlingung mit ihren kontinuierlichen Roboterschweißnähten eliminiert hohe Spannungskonzentrationen
- Der Stoßdämpfer mit großer Bohrung und hoher Dämpfung ist auf die Aufhängung abgestimmt und ermöglicht eine bessere Kontrolle und Schutz vor Überdehnung der Luftfeder
Hervorragendes Handling und hervorragende Fahrqualität
- Die MTA ist eine der leichtesten Aufhängungen in ihrem Marktsegment und ermöglicht größere Nutzlasten
Bessere Brems- und Reifenlebensdauer
- Der hochdämpfende Stoßdämpfer bietet die 2,5- bis 3,5-fache Dämpfungskraft führender Wettbewerber mit besserem Reifen-zu-Straßen-Kontakt, um die Bremsleistung zu verbessern und die Lebensdauer der Reifen zu verlängern
Einfache Wartung
- Der einzigartige, leichte, gestanzte Bremskopf verfügt über eine patentierte, wartungsfreundliche, angeschraubte Buchsenhalterung und ermöglicht die Wartung oder den Austausch von Komponenten, ohne die Nabe zu entfernen
- Die Schwenk- und Ausrichtungsverbindung verfügt über ein einzigartiges Kragendesign für eine einfache und bequeme Neuausrichtung der Achse.
- Plug-and-Play-Design für eine einfache Installation, das so konzipiert ist, dass es in gängige Einbaubereiche auf einer Vielzahl von Anhängerrahmen passt
Integriertes Design
- Alle Elemente sind als Teil eines vollständig integrierten Systems konzipiert, um die Systemleistung und das Gewicht zu optimieren:
- Integrierte Originalachsen vom Branchenführer und weltweit größten Hersteller von Anhängerachsen
- Eine Vielzahl von Bremsen und Radlagerkomponenten optimiert das Gewicht und verbessert die Bremsleistung
- Das Meritor Tire Inflation System (MTIS™) sorgt für einen korrekten und gleichmäßigen Reifendruck, reduziert den Verschleiß und erhöht den Kraftstoffverbrauch
- Die serienmäßige ThermALERT™-Wärmesensortechnologie der Radenden warnt den Fahrer sofort vor einer Überhitzung der Radkappen, so dass der Fahrer vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann, um Schäden zu vermeiden
- Optionale Höherlegungssätze erhältlich
MTA™-Federung