Cummins în acțiune
Mineritul este o afacere riscantă. Și de aceea, la Cummins, satisfacția și parteneriatul clienților noștri globali rămân întotdeauna o prioritate de top.
De la camioane de transport la excavatoare, aflați mai multe despre modul în care produsele Cummins sunt întotdeauna în acțiune atunci când funcționează în aplicații miniere din întreaga lume și de ce clienții noștri aleg Cummins.
Nu vă asumați riscuri în ceea ce privește puterea. Rulați cel mai bine. Rulați pe Cummins.
Detectarea proactivă a defecțiunilor PrevenTech duce la economii semnificative de costuri și la păstrarea timpului de funcționare
Analiza predictivă a PrevenTech a detectat semnele timpurii ale uzurii injectorului pentru a ajuta la prevenirea defecțiunilor injectorului.
Analiza avansată a PrevenTech a ajutat la identificarea cauzelor profunde ale vitezelor lente și a recomandat acțiuni de întreținere optimizate.
PrevenTech utilizat pentru a prelungi durata de viață a uleiului și a filtrului, asigurând în același timp sănătatea motorului.
Extinderea amprentei Cummins la Maules Creek Whitehaven Coal, cunoscută pentru producerea de cărbune termic și metalurgic de înaltă calitate, are patru mine operaționale în bazinul Gunnedah care au obținut o producție de tip run-of-mine (ROM) de 18,2 Mt în 2023. Peste 100 motoare Cummins de mare putere sunt implicate în cele trei operațiuni deschise, inclusiv operațiunea Maules Creek, care remotorizează cinci Hitac
În februarie 2018, o mină de cărbune din nord-vestul Colorado a achiziționat un excavator Liebherr R 9400 pentru a fi utilizat la operațiunea minieră. Cărbunele care este dezgropat în acest loc este livrat direct la o centrală electrică adiacentă de 885 megawați. Amplasamentele miniere din medii extreme necesită motoare fiabile pentru a-și alimenta aplicațiile miniere, motiv pentru care această mină a apelat la Cummins pentru a-și alimenta Li
În unele dintre cele mai extreme medii de pe planetă, operațiunile miniere se mișcă constant fără pauză. Indiferent de ce, operațiunea trebuie să continue să se miște în fiecare oră a fiecărei zile. În lumea minieră, timpul de nefuncționare datorat unui singur echipament poate duce la pierderea a zeci de mii de dolari. Există două chei pentru o operațiune minieră de succes; disponibilitatea și productivitatea echipamentelor
Echipa globală de asistență Cummins extinde orele de funcționare ale filtrului de combustibil și aer pentru o durată de funcționare mai lungă Timp de decenii, Cummins a sprijinit minele din întreaga lume. Echipa noastră de service și asistență este formată din experți talentați și dedicați care înțeleg modul în care funcționează minele și își coordonează eforturile atât la fața locului, cât și de la distanță pentru a se asigura că minerii maximizează nivelurile de producție la cele mai mici costuri posibile în orice mediu
Cummins oferă mai mult decât motoare pentru a-și deservi flota de motoare de la mina Julong. Cele mai valoroase resurse minerale sunt de obicei excavate în locații greu accesibile din întreaga lume. Acest lucru cauzează dificultăți nu numai pentru mineri, ci și pentru utilajele grele utilizate la mine. Unele dintre aceste mine funcționează la altitudine mare, unde calitatea aerului și condițiile meteorologice severe pot c
Anglo-American exploatează totul, de la minereu de fier la cupru, platină și diamante, pe trei continente. Singurul lucru pe care îl împărtășesc este angajamentul total de a utiliza motoarele Cummins în aproape toate echipamentele lor, de la camioane de transport la generatoare electrice. În acest videoclip care prezintă site-ul lor brazilian, Cummins și distribuitorul local DCML se potrivesc angajamentului Anglo American cu un sprijin de neegalat, gen
Când Rio Tinto a căutat să îmbunătățească durata de viață până la revizie a motorului Cummins QSK60 care alimentează încărcătoarele Komatsu WA1200-6, eficiența filtrării uleiului a apărut ca fiind cheia. Rio Tinto are nouă încărcătoare WA1200-6 de 220 tone și 1892 CP care operează în vastele sale operațiuni de minereu de fier din Pilbara, Australia de Vest, unde producția a ajuns la 330 milioane de tone din 16 mine din 2017. Primul WA1200-6 din lume este workin
O flotă de excavatoare Hitachi cu motor Cummins este esențială pentru succesul $10 miliarde de operațiuni miniere de minereu de fier Roy Hill în întinderea roșie a regiunii Pilbara din Australia de Vest. Primul minereu de fier de la Roy Hill a fost expediat în decembrie 2015, iar în septembrie 2017 mina a atins o etapă semnificativă, atingând capacitatea țintă de 55 milioane de tone pe an (Mtpa) pentru brad
Eliminarea obstacolelor din calea unei durate de viață mai lungi a motorului "Operăm într-o afacere globală extrem de competitivă și vom fi doborâți de concurența noastră dacă nu rămânem înaintea curbei inovației." Aceste cuvinte clare ale lui Chris Salisbury, directorul executiv al afacerii cu minereu de fier a Rio Tinto, se concentrează tocmai pe strategia gigantului minier - o dorință neobosită de îmbunătățire a productivității, cu inno
Întreținerea bazată pe date dublează durata de viață a motorului camionului de transport QSK60 în ultimii 6 ani, economisind mai mult de $3.5 milioane. Teck este cea mai mare companie de resurse diversificate din Canada, cu unități majore de afaceri axate pe cupru, oțel, cărbune, zinc și energie. Flota lor include 111 camioane Komatsu 930E, majoritatea propulsate de motoare Cummins QSK60, la trei dintre operațiunile lor de cărbune siderurgic din Can
Oprima aquí para leer la versión en Español. Toată lumea din industria minieră știe că cei mai critici factori pentru profitabilitate sunt disponibilitatea echipamentelor și productivitatea. Într-un mediu de operare 24/7/365, pierderea unui singur echipament poate costa zeci de mii de dolari. Recent, echipa Cummins Chile a dezvoltat un plan cuprinzător pentru a îmbunătăți disponibilitatea echipamentelor
El sistema de advertencia temprana de Cummins ahorra $ 1.3 millones para mina chilena. Todos en la industria minera saben que los factores más importantes para la rentabilidad son la disponibilidad y la productividad de los equipos. En un entorno operativo 24/7/365, la pérdida de una sola pieza de equipo puede costar decenas de miles de dólares. Recientemente, el equipo de Cummins Chile desa
Soluția "avantajoasă" Cummins QSK60 oferă beneficii majore de mediu și operaționale pentru contractorul minier Kalari HSE din bazinul Bowen din Australia. Avantaj Cummins. Contractorul minier Kalari HSE a luat măsuri majore pentru a reduce emisiile de carbon și particule diesel la mina de cărbune South Walker Creek din bazinul Bowen din Queensland. Prin modernizarea motoarelor Cummins QSK60 de nivel 1 la
Beneficii majore de costuri realizate în testele globale ale noii tehnologii de filtrare de la Cummins Filtration Reducerea costurilor de întreținere Un program de optimizare a filtrelor realizat de Cummins Filtration și Komatsu la mina de cărbune Dawson din Queensland a dus la economii majore de costuri prin utilizarea noilor filtre Fleetguard pentru a extinde intervalele de service. Economii de costuri de 60%, thro