Lienberr
Motoare miniere

Săpând de zor. Săpând mai curat.

În februarie 2018, o mină de cărbune din nord-vestul Colorado a achiziționat un excavator Liebherr R 9400 pentru a fi utilizat la operațiunea minieră. Cărbunele care este dezgropat în acest loc este livrat direct la o centrală electrică adiacentă de 885 megawați. Amplasamentele miniere din medii extreme necesită motoare fiabile pentru a-și alimenta aplicațiile miniere, motiv pentru care această mină a apelat la Cummins pentru a-și alimenta excavatorul Liebherr R 9400.

Preocupările legate de mediu sunt primordiale în acest sit din apropierea râului Yampa. Excavatorul minier Liebherr R 9400, care este alimentat de un motor Cummins QSK50, a fost instalat și configurat de echipa de distribuție Cummins din Colorado. Este primul excavator cu motor diesel care respectă nivelurile de emisii Tier 4 ale Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA). Puterea pentru acest motor este evaluată conservator la 1,675 cai putere (1,250 kilowați).

Mina din Colorado produce aproape două milioane de tone de cărbune pe an, ceea ce înseamnă că productivitatea echipamentelor este esențială pentru operațiune. Excavatorul minier Liebherr R 9400 alimentat de Cummins nu zgârie doar stratul superior cu cupa; Își sapă cu forță dinții adânc în solul cel mai dens împachetat, folosind configurația buldoexcavatorului pentru a pătrunde la suprafață și pentru a obține umplerea maximă a găleții. Echipat cu o cupă optimizată pentru minerit de 37 metri cubi, Liebherr R 9400 este excavatorul ideal pentru încărcarea camioanelor miniere de 240 tone.

Motorul QSK50 + echipa de vânzări și service îndeplinește și depășește așteptările
Timpul de funcționare și productivitatea superioare sunt doar două dintre modalitățile prin care Cummins QSK50 depășește, depășește și depășește alte motoare din industria minieră. Sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament Cummins SCR permite motorului să funcționeze eficient și generează particule reduse, crescând în același timp eficiența consumului de combustibil. Tehnologia avansată de ardere este aplicată QSK50, permițând motorului să funcționeze mai eficient. Împreună cu adăugarea de îmbunătățiri pe motor la componente și filtrare, clienții se pot aștepta la o creștere clară a duratei generale de viață pentru revizuire.

După aproximativ un an și jumătate, lopata Liebherr 9400 alimentată de Cummins a dat rezultate remarcabile. Lopata a funcționat 8,147 ore de la livrare cu disponibilitate excelentă. Motorul QSK50 a furnizat un consum mai mic de combustibil decât se preconizase, depășind așteptările minei. Specialiștii tehnici ai Cummins oferă asistență de clasă mondială Liebherr, iar angajații Cummins de vânzări și service au răspuns rapid oricăror probleme apărute. Sucursala Cummins care susține amplasamentul minei din Colorado este în curs de instalare a software-ului PrevenTech de la Cummins, care va duce sprijinul nostru la nivelul următor. Echipa locală de asistență a fost întotdeauna pregătită pentru a asigura succesul acestui produs. Pe baza lansării cu succes a R 9400 la această mină de cărbune, Liebherr a asigurat o altă lopată R9400 pentru a funcționa într-o altă mină conectată din New Mexico.

Cummins continuă să ofere clienților cel mai bun suport și cele mai bune instrumente pentru rezultate stelare, iar această poveste este una dintre multele modalități prin care ne menținem clienții minieri mereu activi.  Dacă doriți să aflați mai multe despre echipa noastră de experți, motoarele noastre de încredere sau soluția noastră digitală inovatoare, vizitați http://www.cummins.com/mining sau contactați dealerul local Cummins aici.

 

Studii de caz conexe
Studiu de caz PrevenTech

Detectarea proactivă a defecțiunilor PrevenTech duce la economii semnificative de costuri și la păstrarea timpului de funcționare

Studiu de caz PrevenTech

PrevenTech utilizat pentru a prelungi durata de viață a uleiului și a filtrului, asigurând în același timp sănătatea motorului.

Studiu de caz PrevenTech

Analiza avansată a PrevenTech a ajutat la identificarea cauzelor profunde ale vitezelor lente și a recomandat acțiuni de întreținere optimizate.