Un secol de săpat adânc
De 100 de ani, Cummins s-a implicat profund în minerit, fiind un partener de încredere pentru soluții de propulsie durabile. Moștenirea noastră este construită pe parteneriate trainice, competență profundă în industrie și inovații care au modelat progresul. Explorați reperele care ne definesc trecutul și viziunea care ne ghidează viitorul.
Acum, când sărbătorim un secol de sisteme de propulsie pentru activitatea minieră, angajamentul nostru față de clienți, inovație cu scop clar și tehnologie construită pentru cele mai dificile provocări rămâne de neclintit. Privind în perspectivă, investim masiv în dezvoltarea produselor miniere de încredere din prezent, oferind un cost total de proprietate îmbunătățit, performanțe îmbunătățite și o durată de viață utilă extinsă a motoarelor.
În același timp, conducem tranziția energetică pentru minerit cu tehnologii-punte care deschid calea pentru combustibili ecologici și electrificare, începând cu motoarele hibride și cu soluțiile cu combustibil dual. Aceste progrese se vor accelera prin parteneriate trainice cu clienții și producătorii de echipamente originale, asigurând dezvoltarea și implementarea rapidă a soluțiilor din generația următoare. Viziunea noastră pe termen lung este îndrăzneață: să ajungem la un nivel de neutralitate a emisiilor de carbon de 100% pentru toate produsele Cummins până în 2050.
Pentru următorul secol și mai departe, industria poate conta pe Cummins pentru a oferi încredere, fiabilitate și inovație, susținute prin servicii și asistență de excepție în întreaga lume, factori care propulsează mineritul în viitor.