Cummins oferă mai mult decât motoare pentru a-și deservi flota de motoare de la mina Julong.
Cele mai valoroase resurse minerale sunt de obicei excavate în locații greu accesibile din întreaga lume. Acest lucru cauzează dificultăți nu numai pentru mineri, ci și pentru utilajele grele utilizate la mine. Unele dintre aceste mine funcționează la altitudine mare, unde calitatea aerului și condițiile meteorologice severe pot compromite puterea motorului și eficiența combustibilului. Motoarele Cummins acceptă această provocare într-o varietate de aplicații la mina de cupru Julong Mina Julong este cea mai mare mină de cupru din China. Există mai mult de 65 motoare Cummins care funcționează la mina situată la o altitudine de 5,500 metri. Mai înalte decât tabăra de bază pentru Muntele Everest, cel mai înalt munte din lume, motoarele Cummins oferă fiabilitate ridicată și durabilitate remarcabilă. Produsele Cummins de nivel 2 se adaptează automat în condiții extreme, ceea ce permite motoarelor noastre să ofere soluții optime de putere. Având dimensiuni variabile de la 19L la 60L, motoarele suportă aplicații precum excavatoare, basculante, generatoare electrice, foraje și buldozere.
Camioanele de transport ultra-clasă 240T propulsate de motorul Cummins QSK60 au o durată de funcționare continuă în acest mediu sever, făcându-l motorul de top preferat la Julong. QSK60 utilizează un design robust al motorului, comenzi sofisticate și intervale extinse de întreținere pentru a îmbunătăți economia de combustibil și costurile de operare reduse la fața locului.
Pe lângă produsele excelente, Cummins are avantajul de a angaja membri dedicați ai echipei pentru a susține nevoile de întreținere și operare ale minei. Cummins menține 12 membri ai echipei de asistență post-vânzare la fața locului. Când a reflectat asupra calității asistenței oferite, Zhao Hongbo, liderul echipei de service Cummins, a declarat: "Suntem foarte mândri să fim furnizorul de motoare pentru clientul nostru de mai bine de 3 ani. Avem o experiență în livrarea a ceea ce promitem clienților noștri și avem o echipă excelentă pentru a executa proiecte pentru locații dificile din punct de vedere logistic la mare altitudine."
Echipa talentată și experimentată de asistență Cummins Aftermarket continuă să demonstreze realizări remarcabile prin sprijinirea și rezolvarea oricăror probleme la fața locului. Cummins oferă o abordare orientată către client și o putere fiabilă pentru menținerea aplicațiilor în unele dintre cele mai dure medii dintr-o lume mereu activă. Dacă doriți să aflați mai multe despre echipa noastră de experți, despre motoarele noastre fiabile sau despre produsele noastre inovatoare, vă rugăm să vizitați http://www.cummins.com/mining sau să contactați dealerul local Cummins aici.

Detectarea proactivă a defecțiunilor PrevenTech duce la economii semnificative de costuri și la păstrarea timpului de funcționare
PrevenTech utilizat pentru a prelungi durata de viață a uleiului și a filtrului, asigurând în același timp sănătatea motorului.
Analiza avansată a PrevenTech a ajutat la identificarea cauzelor profunde ale vitezelor lente și a recomandat acțiuni de întreținere optimizate.