În unele dintre cele mai extreme medii de pe planetă, operațiunile miniere se mișcă constant fără pauză. Indiferent de ce, operațiunea trebuie să continue să se miște în fiecare oră a fiecărei zile. În lumea minieră, timpul de nefuncționare datorat unui singur echipament poate duce la pierderea a zeci de mii de dolari. Există două chei pentru o operațiune minieră de succes; disponibilitatea și productivitatea echipamentelor. Pentru a obține performanțe optime în ambele categorii, minerii au nevoie de parteneri care muncesc la fel de mult ca și ei. Echipele de vânzări și service ale Cummins lucrează din greu pentru a oferi servicii și asistență excelente pentru a se asigura că fiecare client gestionează o mină eficientă, care este întotdeauna activă.
Când o mină din Arizona și-a exprimat îngrijorarea deoarece motoarele lor non-Cummins care alimentau camioanele Komatsu 930E-1 Haul nu funcționau la calitatea necesară, iar producătorul de motoare nu oferea asistența necesară clienților, Cummins a sărit în ajutor!
Această mină se află într-unul dintre cele mai extreme medii din Arizona; cu dealuri de praf și nisip și temperaturi de peste 100 grade Fahrenheit. De fapt, echipamentul de transport de pe șantier funcționează la un factor de încărcare de 38% și se confruntă zilnic cu medii extreme. Mina avea șapte camioane Komatsu 930E-1 Haul care au trecut printr-o reconstrucție din cauza problemelor de performanță. Au fost necesare o durată de funcționare mai mare a motorului și o eficiență îmbunătățită a consumului de combustibil pentru a satisface nevoile exigente ale acestui client. Pentru a ajuta clientul să-și îndeplinească cerințele, echipa de vânzări și service Cummins a furnizat un inventar mare de piese la fața locului, precum și un tehnician dedicat la fața locului, susținut de trei tehnicieni de teren suplimentari din zona locală. S-au observat îmbunătățiri imediate pentru a reduce timpul total de nefuncționare legat de service-ul de întreținere planificat programat și evenimentele neplanificate.
În plus față de asistența la fața locului, managerul de operațiuni al minei a luat decizia de a remotoriza două dintre camioane cu un motor Cummins Tier 2 QSK60 pentru a ajuta la reducerea consumului de combustibil și la îmbunătățirea duratei de viață a echipamentului.
Motorul QSK60 este instalat în majoritatea camioanelor de transport 240T și 320T disponibile astăzi și oferă ore de disponibilitate totală mai mare a camioanelor și o eficiență a consumului de combustibil cu unu până la două procente mai mare decât orice alt motor din clasa sa. De la remotorizarea camioanelor de transport ale acestei mine cu motorul Cummins, clientul a raportat următoarele îmbunătățiri:
- o MTTF (Mean Time to Failure) s-a îmbunătățit cu 43%
- o MTTR (timpul mediu de reparare) a scăzut cu 69%
- o Disponibilitatea camioanelor de transport s-a îmbunătățit cu 3-4% de la instalarea QSK60
- o Disponibilitatea camioanelor a crescut cu 4%
- o Combustibilul arde unul până la doi galoane mai puțin pe oră
Succesul acestei remotorizări și relațiile construite cu echipa de distribuție i-au oferit acestui client încrederea de a face planuri pentru a converti cele cinci camioane rămase la motoarele QSK60 de la Cummins. De fapt, clientul a decis ca toate produsele sale miniere să fie alimentate și întreținute de Cummins până la 2021.
Cummins oferă o abordare orientată către client și o putere fiabilă pentru menținerea aplicațiilor mereu pornite în unele dintre cele mai dure medii din lume. Dacă doriți să aflați mai multe despre echipa noastră de experți, despre motoarele noastre de încredere sau despre produsele noastre inovatoare, vizitați http://www.cummins.com/mining sau contactați dealerul local Cummins aici.
Detectarea proactivă a defecțiunilor PrevenTech duce la economii semnificative de costuri și la păstrarea timpului de funcționare
PrevenTech utilizat pentru a prelungi durata de viață a uleiului și a filtrului, asigurând în același timp sănătatea motorului.
Analiza avansată a PrevenTech a ajutat la identificarea cauzelor profunde ale vitezelor lente și a recomandat acțiuni de întreținere optimizate.