Zasilamy dziś dla jutra: zintegrowane agregaty prądotwórcze na gaz od Cummins
Autor: Cummins Inc., globalny lider technologii energetycznych
Każdego dnia globalne zapotrzebowanie na energię rośnie wykładniczo, a wraz z nim zapotrzebowanie na czyste i niezawodne źródła. W tym miejscu pojawiają się gaz ziemny i zintegrowane agregaty prądotwórcze na gaz od Cummins.
Gaz ziemny, będący istotnym elementem zasilania współczesnego świata, zajmuje trzecie miejsce w światowej produkcji energii, tuż za ropą naftową i węglem. To obfite, czysto spalające się źródło paliwa stanowi około jednej trzeciej naszej energii i energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych, a my jesteśmy jego wiodącym światowym producentem od ponad dekady.
Firma Cummins dostrzegła potencjał gazu ziemnego na długo zanim stał się on towarem międzynarodowym, opracowując generatory na gaz ziemny o dużej mocy i niskim spalaniu do zastosowań przemysłowych, koncentrując się na kogeneracji (CHP). Te zintegrowane generatory gazowe, znane również jako generatory na gaz ziemny, wykorzystują proces zwany kogeneracją do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, zmniejszając zużycie, obniżając emisje i zmniejszając koszty całkowite.
Ale Kelly Samons, dyrektor sprzedaży w Integrated Gas and Microgrids Business, mówi, że to dopiero początek. Od momentu wejścia na rynek zintegrowanego gazu generatory na gaz ziemny Cummins ewoluowały od swoich początków napędzanych kogeneracją, stając się wszechstronnymi i niezawodnymi rozwiązaniami dla szeregu potrzeb związanych z dużą mocą.
"Rozwiązania w zakresie wytwarzania energii z gazu ziemnego są obecnie opłacalne dla znacznie więcej niż tylko skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub kogeneracji", mówi Samons. "Zakres zastosowań obejmuje wszystko, w tym zasilanie podstawowe, zasilanie wyspowe, które jest oddzielone od narzędzia, ciągłe zasilanie w celu wypełnienia luki w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb energetycznych lub rosnącego zapotrzebowania na energię oraz [awaryjne] zasilanie rezerwowe."
Aby zapewnić kompleksowe zasilanie, zintegrowane agregaty prądotwórcze Cummins na gaz są gotowe na długie dystanse, krótkie zrywy i wszystko pomiędzy.
"Produkty te są zaprojektowane do pracy 24 godzin dziennie, przez cały rok. Na początek mają solidną konstrukcję, która ma trwać 15 lub więcej lat. Tak więc cykl życia możliwości projektowych wynosi 80,000 godzin do pierwszego poważnego remontu lub przebudowy, plus żywotność przebudowy. Przechodzisz z tego końca spektrum do trybu gotowości. Agregaty prądotwórcze rezerwowe mogą pracować 100 godzin rocznie przez 20 lat. Masz więc 100 godzin rocznie przez 20 lat w porównaniu do 8000 godzin rocznie przez 20 lat. Mamy więc wszechstronność produktu, aby sprostać jednej z tych dwóch skrajności i wielu rzeczom pośrodku. "
A wszechstronna moc ma wszechstronne zastosowania. Od zasilania rezerwowego po długotrwałe użytkowanie, zintegrowane agregaty prądotwórcze na gaz firmy Cummins są kluczowymi komponentami dla obiektów i dużych przedsiębiorstw, szczególnie w czasach kryzysu, działając w niesprzyjających warunkach pogodowych, zasilając przepompownie podczas krytycznych kontroli powodzi, współpracując z olejem napędowym, aby pomóc placówkom służby zdrowia w walce z ciągłymi przerwami w dostawie prądu lub po prostu zapewniając elastyczne, niezawodne zasilanie w miejscach, które jej potrzebują, kiedy najbardziej tego potrzebują.
To prosta filozofia, mówi Samons, która to umożliwia.
"Zaczyna się od projektu produktu i rodzaju rygorystycznego programu rozwoju i testowania, który wchodzi w [to] podczas opracowywania."
"Cummins lubi nazywać to Mocą Jedni", kontynuuje. "Cummins posiada całą zawartość rozwiązania do wytwarzania energii we własnym zakresie, od silników, przez alternatory, po sterowniki. Jest to produkt w całości należący do firmy Cummins oraz sieć sprzedaży i wsparcia technicznego firmy Cummins przez cały cykl życia projektu i jego eksploatacji, konserwacji i własności".
"To tylko niektóre z rzeczy, które naprawdę wyróżniają firmę Cummins", mówi Samons.
"Bez względu na to, gdzie się udajesz na świecie, usługa pochodzi od podmiotu Cummins dla produktu, który jest w pełni Cummins od końca do końca."
Globalne rozwiązania wykorzystujące globalne zasoby do rozwiązywania globalnych problemów. To więcej niż tylko CHP. W ten sposób zintegrowane generatory gazowe Cummins pomagają zasilać zrównoważoną przyszłość.
Więcej informacji na temat zintegrowanych agregatów prądotwórczych na gaz firmy Cummins można znaleźć na stronie https://www.cummins.com/generators/natural-gas
Profile autorów
Cummins Inc., globalny lider technologii zasilania
Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie energetyki, jest zaangażowana w tworzenie bardziej zamożnego świata. Od 1919 roku dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które napędzają ludzi, towary i gospodarki. Nasze pięć segmentów biznesowych – silniki, podzespoły, dystrybucja, systemy zasilania i Accelera™ by Cummins – oferuje szeroką ofertę, w tym zaawansowane silniki wysokoprężne, elektryczne i hybrydowe; zintegrowane systemy wytwarzania energii; elementy krytyczne, takie jak układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, elementy sterujące, skrzynie biegów, osie i hamulce; oraz technologie bezemisyjne, takie jak akumulatory i elektryczne układy napędowe. Dzięki globalnemu zasięgowi, głębokiej wiedzy technicznej i rozległej sieci serwisowej dostarczamy niezawodne, najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów, wspierając ich w transformacji energetycznej dzięki naszej strategii Destination Zero. Tworzymy wartość dla klientów, inwestorów i pracowników oraz wzmacniamy społeczności poprzez nasze globalne priorytety odpowiedzialności korporacyjnej: edukację, równość i środowisko. Firma Cummins z siedzibą w Columbus w stanie Indiana zatrudnia około 67 400 osób na całym świecie i zarobiła 2,8 mld USD przy 33,7 mld USD sprzedaży w 2025 r.
Powiązane tematy:
Powiązane tagi