Rozlewnia napojów przechodzi na zasilanie awaryjne za pomocą silników Cummins
Autor: Anisha George , Specjalista ds. Komunikacji marketingowej
Założona w 1974, Sukkur Beverages była głównym producentem gazowanych napojów bezalkoholowych w wewnętrznym regionie Sindh i graniczącym z południowym regionem Pendżabu w Pakistanie. It was originally a bottling plant of Coca-Cola and then introduced Pepsi in the 1980s.
Podczas gdy producent ma system zasilania rezerwowego, szukał nowego dostawcy, z którym mógłby współpracować, który mógłby zapewnić bardziej dedykowane wsparcie i większe możliwości. Lokalny dystrybutor Cummins, Orient Energy Systems, zademonstrował te aktywa firmie Sukkur Beverages, zmieniając swoje preferencje na Cummins. "Klient poszukiwał produktu OEM z lepszym wsparciem posprzedażnym i wiedzą inżynieryjną dostępną w kraju" - powiedział Muzaffar Iqbal, Sales & Marketing - GO for OES. W przypadku awarii zasilania sieciowego można bezproblemowo kontynuować pracę dzięki niezawodnemu zasilaniu awaryjnemu w postaci emitowanego zespołu prądotwórczego Cummins Power Generation C550D5e. Zapewnia to 500 kVA mocy rezerwowej dla zakładu i biur o powierzchni 170 000 stóp kwadratowych.
Projekt zakończył się sukcesem ze względu na wyraźnie wysoki standard wdrożenia technicznego. OES przeprowadził instalację i lokalną synchronizację z istniejącymi generatorami 2 x 1250 kVA poprzez system sterowania. System został pomyślnie zintegrowany i uruchomiony oraz doskonale działa. Ponieważ OES i Cummins wchodzą na rynek napojów wnętrz Sindh, stwarza to okazję do zademonstrowania doskonałego produktu i wsparcia posprzedażnego innym projektantom poszukującym odpowiedniego partnera.
Profile autorów
Anisha George , Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej
Jako Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej, Anisha wspiera marketing, komunikację i zarządzanie wydarzeniami w regionach Afryki i Bliskiego Wschodu. Przed dołączeniem do Cummins w 2011 roku zdobywała doświadczenie branżowe pracując w dziedzinie zarządzania wydarzeniami. [email protected]
Powiązane tagi