Dwupaliwowy (gaz/gaz płynny [LPG]) przenośny agregat prądotwórczy Onan P9500df

Zaprojektowany tak, aby towarzyszyć Ci wszędzie, przenośny agregat prądotwórczy 9500i łączy w sobie wydajność, trwałość i efektywność, wspierane przez globalną sieć serwisową Cummins 24/7, która dostarczy potrzebną moc wtedy, gdy jej potrzebujesz.

Częstotliwość

60 Hz

Certyfikat

CARB

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Przenośne agregaty prądotwórcze
Dwupaliwowy (gaz/gaz płynny [LPG]) przenośny agregat prądotwórczy Onan P9500df
Specyfikacje
  • praca przy poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 74 dBA
  • Przełącznik dwupaliwowy (z benzyny na gaz ziemny) o pojemności paliwa 6.6 galonów
  • Przycisk zdalne uruchamianie wspomagane linnką
  • Niezawodny 4-suwowy silnik 13 HP 420cc OHV
  • Centrum danych VFT wyświetla napięcie, częstotliwość i żywotność w godzinach
  • Port ładowania akumulatora z ładowarką w zestawie
  • Gniazdo prądu zmiennego obejmuje jedno 120/240 V 30A i dwa podwójne 120V 20A GFCI  
Model agregatu prądotwórczego
Dokumentacja techniczna
Hz
rodzaj paliwa
cert.
napięcie
A
waty(-ów)
czas pracy
P9500df
60
Gaz/LPG
EPA, CARB
120/240
79/39
9500
16 godz.
P9500df
60
Gaz/LPG
EPA
120/240
79/39
9500
16 godz.


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.