Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 818 | 1023 |
| Zasilanie awaryjne | 900 | 1125 |
| Centrum danych w trybie ciągłym | 818 | 1023 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
60
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
QST30-G5 NR2 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Centrum danych w trybie ciągłym
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 60 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Podstawowe
818 kW
1023 kVA
Zasilanie awaryjne
900 kW
1125 kVA
Centrum danych w trybie ciągłym
818 kW
1023 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
900 kW
1125 kVA
Zasilanie awaryjne
1000 kW
1250 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
680 kW
850 kVA
Zasilanie awaryjne
750 kW
938 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
725 kW
907 kVA
Zasilanie awaryjne
800 kW
1000 kVA