Częstotliwość
50, 60 Hz
Certyfikat
EPA Tier 4
Dostępność produktu
Ameryka Północna
Zastosowania
Komercyjne mobilne
Seria agregatów prądotwórczych Cummins zasilanych olejem napędowym przeznaczona jest do trudnych zastosowań komercyjnych, które mogą być obsługiwane na zewnątrz. Oferują wyjątkową wartość dzięki dopasowanym funkcjom, w tym płynnej pracy, zwiększonej wydajności chłodzenia i zniekształceniom harmonicznym na niskim poziomie. Wszystkie standardowe agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym działają na niskich obrotach przez długi czas i mogą być używane zarówno w zastosowaniach otwartych, jak i przedziałowych.