Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 328 | 410 |
| Zasilanie awaryjne | 360 | 450 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
50
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
QSG12-G4 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 50 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Podstawowe
328 kW
410 kVA
Zasilanie awaryjne
360 kW
450 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
288 kW
360 kVA
Zasilanie awaryjne
320 kW
400 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
365 kW
456 kVA
Zasilanie awaryjne
400 kW
500 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
320 kW
400 kVA
Zasilanie awaryjne
350 kW
438 kVA