C40D2R

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 36 45
Zasilanie awaryjne 40 50

Dostępność produktu

Afryka Bliski Wschód
4BT3.9-G2

Częstotliwość

60

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

4BTAA3.3-G12 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Wynajem 60 Hz - Olej napędowy

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Podstawowe

36 kW

45 kVA

Zasilanie awaryjne

40 kW

50 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

50/60, podwójny

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

31 kW

38 kVA

Zasilanie awaryjne

34 kW

42 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację