C3000D5

Częstotliwość

50 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 2200 2750
Zasilanie awaryjne 2400 3000
Ciągły 1980 2475
Centrum danych w trybie ciągłym 2200 2750

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska
Agregat prądotwórczy c2750 d5e

Częstotliwość

50

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

QSK78-G9 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Ciągły

Centrum danych w trybie ciągłym

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Silnik wysokoprężny 50 Hz

Typ obudowy

Bez obudowy

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Podstawowe

2200 kW

2750 kVA

Zasilanie awaryjne

2400 kW

3000 kVA

Ciągły

1980 kW

2475 kVA

Centrum danych w trybie ciągłym

2200 kW

2750 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

2500 kW

3125 kVA

Zasilanie awaryjne

2750 kW

3438 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

2275 kW

2844 kVA

Zasilanie awaryjne

2500 kW

3125 kVA

Częstotliwość (Hz)

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

200 kW

250 kVA

Zasilanie awaryjne

220 kW

275 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

2500 kW

3125 kVA

Zasilanie awaryjne

2750 kW

3438 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

2336 kW

2920 kVA

Zasilanie awaryjne

2500 kW

3125 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację