Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 15.5 - 20 | 15,5 – 15,8 |
| Zasilanie awaryjne | 17–22 | 17 - 17.6 |
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Ten agregat prądotwórczy firmy Cummins® do zastosowań komercyjnych to w pełni zintegrowany system generowania energii gwarantujący optymalną wydajność, niezawodność i elastyczność jako stacjonarny system zasilania awaryjnego, głównego i ciągłego w lokalizacjach poza publiczną siecią energetyczną.
Cechy i korzyści
Silnik „heavy-duty” – Wytrzymały, 4-cyklowy, silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
Alternator - Doskonała zdolność rozruchowa silnika z uzwojeniami o niskim oporze biernym 2/3, z niskim zakłóceniem kształtu fali przy obciążeniach nieliniowych.
System sterowania – Sterowanie elektroniczne PowerCommand® 1.1 jest wyposażeniem standardowym i zapewnia pełną integrację systemu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne zdalne uruchamianie/zatrzymywanie oraz wyświetlanie komunikatów alarmowych i komunikatów o stanie.
Układ chłodzenia - Standardowy zintegrowany system chłodnic, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowych temperatur otoczenia, upraszcza spełnienie wymagań projektowych obiektu w zakresie odprowadzania ciepła.
Obudowy - Obudowa chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych i dźwiękochłonna. Maks. 74 db przy 1 m przy współczynniku obciążenia 100%.
Gwarancja – Oferowana jest kompleksowa gwarancja i wsparcie zapewniane przez ogólnoświatową sieć dystrybutorów.
Zdalna obsługa - zbiornik paliwa o dużej pojemności 1000 l, solidna konstrukcja i zamykana obudowa z zabezpieczeniem przed kradzieżą.
Wydłużenie okresu międzyobsługowego, które obejmuje opcjonalny 1000-godzinny filtr paliwa oraz okresy wymiany oleju smarnego i filtra powietrza.
Możliwość podnoszenia - jednopunktowy system podnoszący ułatwiający transport. Zapewniono również dodatkowe luzy na wózki widłowe.
Zintegrowany ATS - automatyczny przełącznik źródła zasilania i ręczny przełącznik obejściowy zintegrowane wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego.