Częstotliwość
50 Hz
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 124 | 155 |
| Zasilanie awaryjne | 136 | 170 |
Dostępność produktu
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska
Częstotliwość
50
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
6BTAA5.9-G7 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 50 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Podstawowe
124 kW
155 kVA
Zasilanie awaryjne
136 kW
170 kVA