Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 1364 | 1705 |
| Zasilanie awaryjne | 1500 | 1875 |
| Centrum danych w trybie ciągłym | 1364 | 1705 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
60
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
QSK38-G18 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Centrum danych w trybie ciągłym
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 60 Hz
Typ obudowy
Bez obudowy
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Podstawowe
1364 kW
1705 kVA
Zasilanie awaryjne
1500 kW
1875 kVA
Centrum danych w trybie ciągłym
1364 kW
1705 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
1136 kW
1420 kVA
Zasilanie awaryjne
1250 kW
1563 kVA