Częstotliwość
Typ paliwa
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Zasilanie awaryjne | 38–80 | 47–99 |
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Światowej klasy trwałość i niezawodność wspiera te małe i lekkie silniki z zapłonem iskrowym. Ta seria gazowych napędów g-drive oferuje zintegrowane konstrukcje zarówno do zastosowań w trybie gotowości, jak i w trybie ciągłym. Podczas gdy nasze silniki gazowe do pracy ciągłej gwarantują nieprzerwany czas pracy, nasze silniki rezerwowe oferują ekstremalne możliwości przejściowe poprzez przejęcie obciążenia bloku i spełnienie wymagań NFPA 110. Zdolne do pracy w zakresie do 800 BTU/ft^3, te silniki gazowe mają zdolność do pracy na paliwach pomiędzy 33MN (liczba metanowa) a gazem ziemnym, w tym gazem z odwiertu i paliwami niestandardowymi.
Cechy i korzyści
Turbosprężarka: Turbosprężarka firmy Cummins Turbo Technologies zapewnia większe zasilanie i oszczędne zużycie paliwa.
Zastosowania: Zintegrowane projekty zarówno w zastosowaniach do pracy w trybie awaryjnym, jak i do pracy ciągłej.
Układ zapłonowy: zintegrowany elektroniczny układ zapłonowy to mechanicznie napędzany układ Altronic III lub w wyższej opcji – lektronicznie napędzany układ Altronic CD1.
Paliwo System: Elementy układu paliwowego Impco Carburator i Maxitrol Regulator zapewniają stabilną pracę i kontrolę zużycia paliwa.
Serwis i pomoc techniczna: Produkty G-Drive zasilane mieszanką gazu są objęte są bezkompromisowym poziomem wsparcia technicznego i obsługi posprzedażnej świadczonym przez ogólnoświatową sieć serwisową.