Seria X15 Performance (2024)

Moc do działania

Odświeżona seria X15 Performance z 2024 r. została zaprojektowana tak, aby spełnić normy EPA oraz wymogi fazy 2 w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Seria 2024 X15 Performance, która została stworzona z myślą o czasie sprawności, poprawie całkowitego kosztu eksploatacji i łatwości obsługi, to najlepszy wybór dla kierowców, którzy potrzebują mocy do działania.

Moc

525 - 565 KM 391 - 421 kW

Moment obrotowy

1650 - 2050 lb-ft 2237 - 2779 N•m

Certyfikat

EPA 2024

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna

Zastosowania

Samochód ciężarowy „heavy duty”
Straż pożarna i ratownictwo
Konstruktorzy osprzętu dla ciężarówek i nadwozi
Silnik Cummins X15 z serii Performance 2024

Czas sprawności i niezawodność

Seria EPA 2024 X15 Performance zapewnia coś więcej niż tylko napęd i właściwości jezdne. Wytrzymałość zapewniana jest dzięki zastosowaniu sprawdzonego sprzętu, a ciągłe ulepszenia zaowocowały niezawodnością, która zapewnia spokój ducha podczas przewozów ciężarowych. Dzięki najlepszym jak dotąd wskaźnikom „% bez dotknięć” i najniższym „ilość dotknięć na 1 000” firma Cummins spodziewa się, że trend ten będzie się utrzymywał także dla linii produktów 2024 X15.

Firma Cummins oferuje najdłuższe w branży interwały między przeglądami dzięki czemu Twoje maszyny pracują produktywnie i nie są w przestoju w zakładzie serwisowym.

Niższy całkowity koszt posiadania

Epa24 X15 firmy Cummins oferuje opatentowany, oparty na prognozach system monitorowania konserwacji, który wykorzystuje wiedzę i pomysłowość zespołów inżynierów Cummins w połączeniu z milionami danych testowych, aby zapewnić długoterminowe prognozy dotyczące żywotności materiałów eksploatacyjnych silników, w tym oleju, filtra oleju, filtra paliwa stopnia 2, filtra DPF i filtra mocznika. Technologia ta wykorzystuje opatentowane algorytmy, szerokie zbiory danych, spostrzeżenia OilGuard® (w stosownych przypadkach) oraz dane wirtualnych czujników, aby dokładnie prognozować odpowiednie okresy między wymianami filtrów i oleju w łatwym do zrozumienia okresie eksploatacji.

X15 z 2024 roku zapewnia pewność niezbędną do doskonalenia działalności bez konieczności poświęcania czegokolwiek.

Dowiedz się więcej. Poznaj to, co najlepsze z Twojego silnika.

Zaangażowanie Cummins w innowacyjność silników przekłada się na produkty i usługi cyfrowe, które zwiększają trwałość każdego silnika Cummins. Obejmuje to połączenie danych w czasie rzeczywistym z pojazdów na drodze z czynnościami konserwacyjnymi i serwisowymi, dając klientom niezrównaną zdolność spojrzenia w przyszłość, optymalizacji działania i minimalizacji przestojów.

Nasze silniki są dostępne z fabrycznie dopasowaną łącznością w punkcie sprzedaży za pośrednictwem Acumen® – naszego inteligentnego sprzętu komputerowego lub urządzenia telematycznego OEM. Urządzenia te oferują natychmiastowy dostęp do pełnego pakietu funkcji cyfrowych firmy Cummins, Connected Solutions®.  

  • zdalna diagnostyka: monitorowanie w czasie rzeczywistym alertów o usterkach i predykcyjny wgląd w silniki Cummins, pomagające flotom unikać nieplanowanych przestojów i obniżać koszty; 
  • programowanie over-the-air: zoptymalizuj wydajność i sprawność silnika Cummins, aktualizując oprogramowanie i parametry zdalnie bezprzewodowo; 
  • cyfrowe narzędzia serwisowe: Guidanz® to kompleksowy pakiet technologii serwisowych firmy Cummins, który pomaga zwiększyć produktywność stanowiska serwisowego, szybkość napraw i zarządzanie przepływem pracy, zapewniając legendarną jakość usług. 

Łatwa obsługa

Seria X15 Performance została zoptymalizowana dla transportu ciężkiego, transportu liniowego premium oraz klientów zorientowanych na osiągi. Dzięki trzem wartościom znamionowym stworzonym z myślą o tradycyjnych zastosowaniach drogowych oraz mocy do 605 KM serii Productivity, specyfikacja odpowiedniej mocy dla Twoich potrzeb nigdy nie była łatwiejsza. A dzięki Cummins PowerSpec Web możesz porównać i skonfigurować swój układ przeniesienia napędu online.

Aby pomóc kierowcom pracować wydajniej, seria X15 Performance oferuje funkcje układu przeniesienia napędu EX, takie jak Predictive Shifting (PGS) i Dynamic Power z przekładnią Endurant, aby zapewnia najlepsze rozwiązania w wydajności i efektywności.

Wspierane przez wiedzę techniczną Cummins.

Dzięki ponad 3700 autoryzowanym punktom serwisowym i sprzedaży Cummins w Ameryce Północnej nasi klienci nie muszą się już o nic martwić. Nasza podstawowa gwarancja na 2 lata/250,000 mil (ok. 400 000 km) oraz jej rozszerzona opcja na 5 lat/500 000 mil (ok. 800 000 km) sprawiają, że nasi klienci czują, że wspieramy ich na każdym kroku.

Aby uysknać pomoc w skonfigurowaniu układu przeniesienia napędu serii X15 Performance, skontaktuj się z lokalnym ekspertem Cummins lub skorzystaj z witryny Cummins PowerSpec Web, aby opracować własną specyfikację pojazdu.

Cechy i korzyści

  • Turobsprężarka o zmiennej geometrii (VGT) –​​​​​​​ wysoce niezawodna i precyzyjna konstrukcja zapewniająca szybkie przyspieszenie
  • Układ paliwowy XPI – wysokie ciśnienie umożliwia wielokrotny wtrysk paliwa w cyklu, zapewniając czołową w branży oszczędność paliwa i cichszą pracę 
  • Układ oczyszczania spalin Single-Module™ – Kompaktowy i lekki system oferujący zwiększoną pojemność popiołu i dłuższe interwały między przeglądami. 
  • Filtry paliwa i oleju Fleetguard —​ Doskonała zdolność zatrzymywania zapewnia lepszą ochronę i umożliwia dłuższe interwały między przeglądami. 
  • Wielofunkcyjny elektroniczny moduł kontroli – pozwala na pełną integrację danych wejściowych ze wszystkich podsystemów, optymalizując wydajność
  • Hamulec silnikowy Cummins – dzięki mocy hamowania do 600 koni mechanicznych jest to najpotężniejszy produkt w branży. Większa wydolność hamowania zmniejsza zużycie hamulców roboczych i koszty wymiany
Specyfikacje
Moc deklarowana przez producenta 525–565 KM
391–421 kW
Szczytowy moment obrotowy 1850–2050 funtów-stóp
2508–2779 N•m
Ustalona prędkość obrotowa 1900 RPM
Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło 1000 funtów na stopę
1356 N•m
Liczba cylindrów 6
Waga systemu 3152 funtów
1430 Kg
Silnik (bez płynów) 2961 funtów
1343 Kg
Układ oczyszczania spalin 191 funtów
87 Kg


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe

Szczytowy moment obrotowy jest dostępny przy 1  000 obr./min, a regulowane prędkości obrotowe silnika przy 1 900 obr./min dla serii Performance.

Cykl pracy / Parametry znamionowe Moc (kW) Szczytowy moment obrotowy funty-stopy przy 1000 obr./min (Nm)

X15 525

X15 525EX

525 (391) 1850 (2508)

X15 565

X15 565EX

565 (421) 1850 (2508)

X15 565

X15 565EX

565 (421) 2050 (2779)

 

Wykresy momentu obrotowego i mocy:

Krzywe momentu obrotowego serii Performance

Krzywe mocy serii Performance

Konserwacja
POZYCJA CIĘŻKIE
<5.0 MPG
KRÓTKIE DYSTANSE
5,0 - 5,9 MPG
ZWYKŁE
6,0 - 6,9 MPG
LEKKIE
>7,0 MPG
OKRES MIĘDZY WYMIANAMI OLEJU 25 000 mil 50 000 mil 60 000 mil 75 000 mil
SPUSZCZANIE OLEJU DLA X15 Z VALVOLINE PB 30 000 mil 55 000 mil 65 000 mil 80 000 mil
SPUSZCZANIE OLEJU DLA X15 Z CUMMINS OILGUARDTM Dostępne rozszerzenia Dostępne rozszerzenia Dostępne rozszerzenia Do 100 000 mi
FILTR PALIWA* 25 000 mil 50 000 mil 60 000 mil 75 000 mil

Jeśli połączony procent czasu bezczynności oraz czasu działania wału odbioru mocy (PTO) jest większy niż 40% dla krótkich, normalnych lub lekkich interwałów, należy zastosować następny krótszy okres między wymianami oleju. 
*W przypadku użytkowników Premium Blue, interwał dla wymiany filtra paliwa jest zgodny z ODI.

 

POZYCJA CIĘŻKIE
<5.5 MPG
ZWYKŁE
5,5 - 6,5 MPG
LEKKIE
>6,5 MPG
Konserwacjam DPF wymagająca usuwania popiołu*** 250 000 — 400 000 mil 400 000 — 600 000 mil 600 000 — 800 000 mil
DEF 300 000 mil / 6 750 godzin
Układ rozrządu 500 000 mil / 10 000 godzin / 60 miesięcy
Paski napędowe 500 000 mil / 10 000 godzin / 60 miesięcy
Odpowietrznik skrzyni korbowej Nd.
Dozownik HC Nd.

***Zamiast czyszczenia filtra DPF w interwałach konserwacyjnych DPF w celu oczyszczenia z popiołu, firma Cummins zaleca stosowanie oryginalnych filtrów DPF firmy Cummins. Użytkownicy mogą skorzystać z dłuższych interwałów między konserwacjami za pomocą kontrolki błędu konserwacji DPF (FC5383).

Wydajność
Wydajność

lub