X12 (Stage V)

Moc

335 - 513 KM 250 - 383 kW

Moment obrotowy

1250 - 1696 lb-ft 1695 - 2299 N•m

Certyfikat

Stage V, EU Stage V

Dostępność produktu

Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa

Zastosowania

rolnictwo
Budownictwo
Silniki dla przemysłu wydobywczego/górniczego
Silniki kolejowe

Sprawdzona wydajność.

Dzięki rzeźbionemu blokowi i zaawansowanym podzespołom silnik Cummins X12 jest liderem pod względem stosunku mocy do ciężaru w swojej klasie, dostarczając do 513 KM w silniku przy wadze zaledwie 1900 funtów (862 kg). Silnik wyposażony jest w zaprojektowaną przez Cummins turbosprężarkę z zaworem upustowym, która zapewnia wzrost momentu obrotowego nawet o 60 procent, dzięki czemu szybciej reaguje na rosnące współczynniki obciążenia, nawet przy niższych obrotach silnika.

Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC), selektywna redukcja katalityczna (SCR) i filtr cząstek stałych (DPF) to sprawdzone technologie, które od czasu ich wprowadzenia są z powodzeniem stosowane przez klientów. Całkowite koszty płynu paliwowego i DEF są o 3 procent niższe niż w przypadku poprzednich modeli. Dzięki tej konstrukcji bez EGR nie są potrzebne żadne znaczące zmiany, aby spełnić normy dotyczące emisji Stage V.

Użytkownicy X12 cieszą się także zaletami Cummins Connected Diagnostics™ takimi jak technologia zdalnego monitorowania, która bezprzewodowo łączy silnik z ekspertami przeprowadzającymi natychmiastową analizę i udzielającymi porad na temat dalszego postępowania w momencie, gdy przez którekolwiek z urządzeń wyposażonych w układ telematyczny wygenerowany zostaje kod błędu.

 X12 jest dostępny z technologią ​​​​​​ Guidanz™ Cummins, która zapewnia płynny proces, usprawniający diagnostykę i naprawę, gwarantując, że w celu przyspieszenia procesu odpowiednie części, narzędzia i wsparcie będą mogły zostać dostarczone na miejsce naprawy.

Specyfikacje
Poziom certyfikacji Stage V/Tier 4 Final
Pojemność skokowa 11,9 l
Większa moc 335–513 KM (250–383 kW)
Większy moment obrotowy 1250–1696 funt-stopa (1695–2299 N•m)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe
Model silnika Znamionowa moc wyjściowa KM (kW) przy obr./min Szczytowy moment obrotowy funtów/stopę (N•m) przy obr./min
X12 513 513 (383) przy 1900 1696 (2299) przy 1400
X12 500 500 (373) przy 1800 1600 (2169) przy 1400
X12 475 475 (354) przy 1800 1600 (2169) przy 1400
X12 460 460 (343) przy 2100 1696 (2299) przy 1400
X12 450 450 (336) przy 1800 1600 (2169) przy 1400
X12 435 435 (324) przy 1900 1600 (2169) przy 1400
X12 430 430 (321) przy 2100 1600 (2299) przy 1400
X12 430 430 (321) przy 1800 1450 (1966) przy 1400
X12 400 400 (298) przy 2100 1600 (2169) przy 1400
X12 400 400 (298) przy 2100 1500 (2034) przy 1400
X12 400 400 (298) przy 2100 1400 (1898) przy 1400
X12 400 400 (298) przy 2100 1400 (1898) przy 1400
X12 375 375 (280) przy 2100 1450 (1966) przy 1400
X12 375 375 (280) przy 1800 1350 (1830) przy 1400
X12 375 375 (280) przy 1900 1350 (1830) przy 1400
X12 355 355 (250) przy 2000 1373 (1862) przy 1400
X12 350 350 (261) przy 2000 1275 (1729) przy 1400
X12 350 350 (261) przy 2100 1350 (1830) przy 1400
X12 335 335 (250) przy 2100 1250 (1695) przy 1400
Wydajność
Wydajność

lub