Moc
Moment obrotowy
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Stworzony, by przewyższać oczekiwania.
4-cylindrowy QSB4.5 dla Tier 4 Final ma większą moc i szybszą reakcję niż kiedykolwiek oraz dostarcza przy tym 173 KM (129 kW), szczytowy moment obrotowy 520 funt-stopa (705 N•m), co stanowi 12 procentowy wzrost względem poprzedniego silnika Tier 4 Interim. Tier 4 Final QSB4.5 wyposażony jest w podobną turbosprężarkę o zmiennej geometrii, układ paliwowy HPCR oraz ECM jak silnik Cummins QSB6.7. Nic więc dziwnego, że moc QSB4.5 porównywalna jest z wieloma 6-cylindrowymi silnikami poniżej 174 KM (130 kW), chociaż jego rozmiar i waga są mniejsze.
SCR idzie w parze z prostotą naszego katalizatora utleniania dla diesla (DOC) oraz bardzo elastycznym pakietem instalacyjnym. Wykorzystywany w instalacjach Tier 4 Interim DOC efektywnie usuwa cząstki stałe (PM) wykorzystując prosty proces pasywnego utleniania przepływowego. Mniejsze wymiary niż w przypadku innych układów oczyszczania spalin czynią ten katalizator doskonałym do kompaktowych sprzętów. DOC i SCR Cummins są całkowicie zintegrowane i tworzą ultraczysty układ oczyszczania spalin. Niezwykła solidność sprawia, że układ oczyszczania spalin jest tak samo odporny jak w QSB4.5. To pierwsze zastosowanie naszej nagrodzonej turbosprężarki o zmiennej geometrii w 4-cylindrowym silniku.
Opatentowana przez Cummins technologia przesuwnej dyszy wiąże się z mniejszą powierzchnią tarcia niż w przypadku designu turbiny, co daje bezprecedensową trwałość oraz precyzyjne dopasowanie strumienia powietrza dostarczanego do silnika umożliwiając szybkie doładowanie przy niskiej obrotach oraz podtrzymując wysoki poziom doładowania przy wysokich obrotach. QSB4.5 ma tylko jedną turbosprężarkę w przeciwieństwie do innych 4-cylindrowych silników wymagających dwóch turbosprężarek, by osiągnąć taką samą moc, moment obrotowy i możliwości. Wersje do montażu na średniej wysokości i od góry zapewniają elastyczność i ułatwiają integrację.
Układ SCR w silniku QSB4.5 został specjalnie skonfigurowany przez CES w taki sposób, by reakcja katalityczna zachodziła nawet w niskiej temperaturze. DEF wykonuje minimalną pracę, gdyż efektywniejszy stał się proces oczyszczania wraz ze spalinami. Niewielkie rozmiary oczyszczacza powietrza Cummins Direct Flow ułatwiają jego instalację, a do tego zapewnia on dużą efektywność filtracji.