ISL G Near Zero

Moc

250 - 320 KM 186 - 239 kW

Moment obrotowy

730 - 1000 lb-ft 990 - 1356 N•m

Certyfikat

EPA 2010

Dostępność produktu

Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa

Zastosowania

Autobus miejski
Silniki na gaz ziemny
Ciężarówka o średniej ładowności 
obraz silnika ISLG

Silnik na gaz ziemny ISL G o emisji NOx bliskiej zeru (NZ) był pierwszym silnikiem średniego zasięgu w Ameryce Północnej, który uzyskał certyfikaty emisji spalin zarówno od Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), jak i Rady Zasobów Powietrza (ARB) w Kalifornii, potwierdzające spełnienie norm emisji 0.02 g/bhp-hr opcjonalnej emisji NOx bliskiej zeru dla ciężarówek o średniej ładowności, autobusów miejskich, autobusów szkolnych i śmieciarek.

Emisja spalin silnika Cummins Westport ISL G NZ jest o 90% niższa niż obowiązujący limit emisji NOx określony przez EPA, wynoszący 0.2 g/bhp-hr. Podobnie jak wiodący w branży silnik ISL G, ISL G Near Zero jest zasilany w 100% gazem ziemnym, który może być przewożony w pojeździe w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG). ISL G NZ może być również zasilany odnawialnym gazem ziemnym (RNG).

ISL G Near Zero nie jest już dostępny. Został on zastąpiony silnikiem o niemal zerowej emisji L9N. Dowiedz się więcej pod adresem cumminswestport.com.


 

Cechy i korzyści

Fabrycznie zbudowany, dedykowany silnik na gaz ziemny - Produkowany na tej samej linii montażowej co silniki wysokoprężne Cummins, ISL G Near Zero, podobnie jak ISL G, posiada wiele podzespołów i części wspólnych z silnikami wysokoprężnymi Cummins serii L.

  • Elektroniczny moduł sterujący: Zapewnia pełne monitorowanie i sterowanie czujnikami silnika, układem paliwowym i zapłonowym, z możliwością pełnego interfejsu z Cummins INSITE i narzędziami serwisowymi do diagnostyki.
  • Katalizator trójdrożny: Proste urządzenie pasywne, wysoce skuteczna kontrola węglowodorów, CO i NOx bez kosztów utrzymania. Nie jest wymagane stosowanie filtra cząstek stałych (DPF) ani układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).  Katalizator ISL G Near Zero zawiera czujnik temperatury środkowego katalizatora podłączony do ECM.
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej (CCV):  ISL G Near Zero posiada zamontowany w podwoziu system CCV, który zapobiega wydostawaniu się do atmosfery emisji ze skrzyni korbowej, generowanych przez silnik podczas normalnej pracy.  Zmniejsza to emisję metanu związaną z silnikiem o 70%,  poprzez wychwytywanie emisji ze skrzyni korbowej i przekierowanie ich przez filtr CCV, z którego usuwany jest olej, przed wysłaniem gazów ze skrzyni korbowej z powrotem do kolektora dolotowego w celu ponownego wprowadzenia ich do komory spalania.
  • Niska masa zainstalowana: Najwyższy stosunek mocy do masy w swojej klasie.
  • Układ zapłonowy High-Energy - Ulepszony moduł kontroli zapłonu (ICM) zapewnia lepszą wydajność i zwiększoną trwałość świec zapłonowych i cewek, a także autodiagnostykę.
  • Zdolność paliwowa - gaz ziemny może być przechowywany w pojeździe w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG). ISL G może również pracować na odnawialnym gazie ziemnym lub biometanie, który spełnia specyfikacje jakości paliwa.
Specyfikacje
Moc deklarowana przez producenta 320 KM 239 kW
Szczytowy moment obrotowy 1,000 lb-ft 1,356 N•m
Ustalona prędkość obrotowa 2200 obr./min
Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło 550 funtów na stopę 746 N•m
Typ 4-suwowy, z zapłonem iskrowym, rzędowy, 6-cylindrowy, turbodoładowany, z chłodnicą powietrza doładowania
Pojemność skokowa 540 cali sześć. 8,9 l
Średnica cylindra i skok tłoka 4,49 cala x 5,69 cala 114 mm x 145 mm
Cykle robocze 4
Pojemność układu smarowania 7.3 U.S. gal 27,6 l
Pojemność układu chłodzenia 13.1 U.S. qts 12,4 l
Napięcie systemu 12 V
Waga netto z wyposażeniem standardowym, w stanie suchym 1,625 lbs 737 kg
Układ oczyszczania spalin Katalizator trójdrożny (TWC)
Rodzaj paliwa CNGLNGBiometan
Liczba metanowa 75 lub większa
Dostępność Kliknij tutaj , aby sprawdzić dostępność OEM

Silniki Cummins Westport mogą przyjmować szeroki zakres mieszanek paliwowych gazu ziemnego.

Użyj naszego kalkulatora specyfikacji wydajności paliwa , aby zapewnić kompatybilność.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe
Model Moc deklarowana przez producenta
(kW) przy obr./min
Szczytowy moment obrotowy
funt-stopa (N•m) przy obr./min
Ustalona prędkość obrotowa
ISL G NZ 320 320 (239) przy 2000 1000 (1356) przy 1300 2200 obr./min
ISL G NZ 300 300 (224) przy 2100 860 (1166) przy 1300 2200 obr./min
ISL G NZ 280 280 (209) przy 2000 900 (1220) przy 1300 2200 obr./min
ISL G NZ 260 260 (194) przy 2200 660 (895) przy 1300 2200 obr./min
ISL G NZ 250 250 (186) przy 2200 730 (990) przy 1300 2200 obr./min
Konserwacja

Ogólnie rzecz biorąc, obsługa techniczna silnika ISL G Near Zero jest podobna do obsługi silników wysokoprężnych, ale istnieje kilka kluczowych różnic:

Wymagany jest olej silnikowy specjalnie opracowany dla silników na gaz ziemny. W silniku na gaz ziemny nie wolno stosować oleju silnikowego do silników wysokoprężnych. W przypadku użycia oleju do silników wysokoprężnych może nastąpić spalenie zaworów, zatarcie tłoków i skrócenie żywotności świec zapłonowych. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym dostępnym na stronie cumminswestport.com

Pojazdy ciężarowe ISL G Near Zero < 66,000 GVW

Pozycja obsługi technicznej Przebieg Godziny Miesiące
Sprawdź chłodnicę powietrza CAC, przewody rurowe i filtr powietrza 7 500 mil (12 000 km) 250 3
Olej i filtr* 15 000 mil (24 000 km) 500 6
Filtr paliwa 30 000 mil (48 000 km) 1 000 12
Filtr płynu chłodzącego 15 000 mil (24 000 km) 500 6
Wymiana filtra wentylacji skrzyni korbowej --- 2 000 12
Świece zapłonowe 45 000 mil (72 000 km) 1 500 18
Wymiana płynu chłodzącego 60 000 mil (96 000 km) 2 000 24
Regulacja zaworów** 60 000 mil (96 000 km) 2 000 24
Filtr powietrza / element Przestrzegać zaleceń opublikowanych przez producenta    

* Wymaga oleju silnikowego do silników na gaz ziemny.
**Wstępna regulacja zaworów po 1,000 godzinach.

ISL G Near Zero Miejski autobus tranzytowy i śmieciarka

Pozycja obsługi technicznej ^ Przebieg Godziny Miesiące
Olej i filtr* 7 500 mil (12 000 km) 500 6
Filtr paliwa 15 000 mil (24 000 km) 1 000 12
Filtr płynu chłodzącego 7 500 mil (12 000 km) 500 6
Wymiana filtra wentylacji skrzyni korbowej -- 2 000 12
Świece zapłonowe 22 500 mil (36 000 km) 1 500 18
Wymiana płynu chłodzącego 30 000 mil (48 000 km) 2 000 24
Regulacja zaworów** 30 000 mil (48 000 km) 2 000 24
Filtr powietrza / element Przestrzegać zaleceń opublikowanych przez producenta    

* Wymaga oleju silnikowego do silników na gaz ziemny.
** Wstępna regulacja zaworów po 1,000 godzinach.
^ W oparciu o normalny cykl pracy przy średniej prędkości 15 mph.  Odstępy będą się zwiększać lub zmniejszać w zależności od średniej prędkości. 

  • Domyślnym interwałem są podane godziny. Zależnie od tego, co nastąpi wcześniej — godziny, przebieg lub miesiące.
  • Szczegółowe informacje na temat okresów przeglądów można znaleźć w QuickServe® Online lub instrukcji obsługi.
Wydajność
Wydajność

lub