Przemysłowe silniki wysokoprężne
Cummins produkuje wysokowydajne silniki wysokoprężne do zastosowań przemysłowych, w tym w rolnictwie, budownictwie, kolejnictwie, górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym.
Silniki do maszyn rolniczych
Rolnicy polegają na silnikach Cummins, które można znaleźć w wielu różnych urządzeniach, od traktorów po otrząsarki do drzew. Od ponad 60 lat firma Cummins produkuje najlepsze na świecie silniki rolnicze, ściśle współpracując z najlepszymi markami w branży, aby dostarczać maszyny, które pracują tak ciężko i długo, jak Ty.
Poznaj silniki Cummins dla rolnictwa
Silniki budowlane
Trudne zadania wymagają wytrzymałych maszyn, a nikt nie produkuje bardziej wytrzymałych silników dla budownictwa niż Cummins. Nasze silniki dla budownictwa są znane z legendarnej trwałości i niezawodności, dzięki czemu zapewniają płynnie wysoką moc przy minimalnej obsłudze serwisowej, co przekłada się na maksymalny czas bezawaryjnej pracy.
Poznaj silniki Cummins dla budownictwa
Silniki kolejowe
Cummins współpracuje z wiodącymi przewoźnikami kolejowymi na świecie w zakresie zasilania maszyn kolejowych na całym świecie. Nasze wysokiej mocy i wydajności silniki wysokoprężne pomagają tym firmom zoptymalizować budżet, czas pracy i zadowolenie klientów dzięki niskim kosztom eksploatacji i wysokiej niezawodności.
Poznaj silniki Cummins dla kolei
Silniki dla przemysłu wydobywczego/górniczego
Firmy z branży górniczej doskonale znają firmę Cummins i ufają naszym produktom, ponieważ obsługujemy tę branżę od ponad 80 lat. Od koparek i ciągników siodłowych po świdry i ładowarki, sprzęt górniczy z silnikami Cummins zapewnia oszczędność paliwa i zgodność z normami emisji, oferując najniższy koszt na tonę w najbardziej wymagających zastosowaniach.
Silniki w branży wydobycia ropy naftowej i gazu
Wydajność, produktywność i wyjątkowa niezawodność sprawiają, że Cummins zyskuje coraz większą popularność w branży wydobycia ropy naftowej i gazu. Nasze silniki o pojemności skokowej od 19 do 60 litrów o wysokiej mocy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin Tier 4 Final. A dzięki ponad 7 000 autoryzowanym oddziałom dystrybucji i serwisu, Twój silnik Cummins jest zawsze gotowy do działania.
Poznaj silniki Cummins dla branży wydobycia ropy naftowej i gazu