Cząsteczki i zanieczyszczenia, które staramy się odfiltrować, są znacznie mniejsze niż można zobaczyć gołym okiem, przy pomocy szkła powiększającego czy nawet mikroskopu o małej mocy.

Co to mikron?

Niepożądane cząstki, które można znaleźć w dzisiejszym DEF, są mierzone w mikronach (μ). Mikron to jednostka miary liniowej w systemie metrycznym używana do pomiaru odległości od jednego punktu do drugiego. Klasyfikacja mikronowa dla filtracji DEF jest uogólnionym sposobem ilościowego określenia zdolności materiału filtrującego do usuwania zanieczyszczeń o określonej wielkości.

Przykładowo, filtr o rozmiarze 7 odfiltruje zanieczyszczenia o wielkości 7 mikronów lub większej, a filtr o rozmiarze 3 odfiltruje zanieczyszczenia o wielkości 3 mikronów lub większe. Efektywność filtra odnosi się do pomiaru wydajności retencji filtra. Miarą jest zazwyczaj liczba cząstek zatrzymanych przez filtr w porównaniu z liczbą cząstek obecnych w DEF, które przedostaną się przez filtr. 7-mikronowy filtr o skuteczności 98,7% usuwa 98,7% cząstek o wielkości 7 mikronów lub większej.

Właściwe przechowywanie i filtrowanie DEF ma kluczowe znaczenie

Jak pokazano na rycinie poniżej, duże zróżnicowanie w zakresie filtracji w procesie produkcji i dostawy DEF sprawia, że świadomość właściwego przechowywania i filtracji jest istotna w celu zapewnienia niezawodności i wydajności selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) układu oczyszczania spalin.

Rycina procesu DEF

Studium przypadku Działania

Firma Cummins nawiązała współpracę z Tokyo Denki w zakresie wysokiej jakości zasilania awaryjnego

Zobacz

Dostarczamy klientom firmy Meidensha niestandardowe rozwiązania w zakresie silników do agregatów prądotwórczych

Zobacz

Cummins napędza globalny wzrost produkcji migdałów

Zobacz

Opryskiwacze Goldacres – zasilane przez Cummins od 1999 r.

Zobacz

Cummins zasila GUSS –​​​​​​​ pierwszy na świecie autonomiczny opryskiwacz sadowniczy

Zobacz

Hardi patrzy w przyszłość dzięki serii Cummins Performance

Zobacz

Silniki Cummins Tier 4 Final dla opryskiwaczy serii Apache

Zobacz

Cummins pomaga budować australijski przemysł bawełniany

Zobacz

Jednostki napędowe Cummins to najlepszy wybór

Zobacz

Najnowocześniejsza wydajność

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.