C Command PTDzięki panelom C Command PT firmy Cummins operatorzy mogą teraz cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z nowoczesnego monitoringu silników na produktach mechanicznych. Ten modułowy system paneli oparty na architekturze C Command zawiera szereg opcji wyświetlania, ktore zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności silnika serii K i lepszego zarządzania kosztami.

C Command PT Elite Plus zawiera czujniki, alarmy i opcje wyłączania określone przez instytucję klasyfikacyjną. Rezultatem jest wspierany na całym świecie, w pełni klasyfikowany silnik oraz system bezpieczeństwa i alarmowania, który chroni przed znacznym ryzykiem niezgodności. Posiada on certyfikaty ABS, BV, DNV, GL i LR.

Monitor zużycia paliwa firmy Cummins dostępny wyłącznie z C Command PT Elite Plus umożliwia dokładne, niezawodne monitorowanie w zakresie +/- 3%, zapewniając jednocześnie pomiary w czasie podróży oraz pomiary całkowite i natychmiastowe za pomocą cyfrowego, zdalnego łącza danych.

Opcje zdalne

  • Panel kontrolny (CP)
  • Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy (ED-3)
  • Panel zdalnego sterowania

Dostępne aktualizacje

  • Panel przełączający
  • Zapasowa przepustnica
  • Ciśnienie oleju przekładniowego
  • Temperatura spalin w poszczególnych cylindrach
  • Smarowanie wstępne