Mokre hamulce tarczowe

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Wózki do transportu pustych pojemników CDBS
Transport ciężki CDBS
Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Wózki wysokiego składowania CDBS
wytrzymały mokry hamulec tarczowy

Nasze wytrzymałe mokre hamulce tarczowe zostały stworzone specjalnie w celu wydłużenia ich żywotności i zmniejszenia możliwości serwisowania hamulców, aby sprostać zwiększonym wymaganiom obciążenia i zatrzymania w ekstremalnych zastosowaniach.

Cechy i korzyści

  • Konfiguracja wielu tarcz
  • Idealny do wysokich momentów obrotowych i dużych obciążeń w ekstremalnych warunkach
  • Chłodzenie olejem dla lepszego rozpraszania ciepła
  • Zabezpieczony w chronionym środowisku w kąpieli olejowej, zapobiegający rdzewieniu
  • Wymaga mniej regulacji i konserwacji w czasie (w porównaniu z suchymi hamulcami)
  • Ingegracja z osią (brak mocowania na urządzeniu)
Model Średnica hamulca w calach (mm) Maksymalna liczba płyt ciernych Nominalny moment obrotowy Lbf-in (kn-m) Maksymalne ciśnienie uruchamiania hamulca PSI (bar) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) GAWR funty (T)
W3H 14,1 (360) 6 198,000 - 375,000 (22.3 - 42.3) 1 800 (124) 20 (508) 110,000 (50,0)
W4H 17 (432) 10 885 074 (100) 2 200 (150) 24 (610) 245 000 (111)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.