Przednia oś bez napędu z serii MFS

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Transport materiałów CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Oś serii MFS

Oś serii MFS kontynuuje wieloletnią tradycję doskonałej elastyczności pakowania, zoptymalizowanej wydajności i niezawodności. Dzięki szerokiej gamie wahaczy kierowniczych i drążków kierowniczych i długości rozstawu osi MFS oferuje szeroki zakres opcji dla pojazdów specjalnych. Wybrane osie serii MFS są dostępne dla pojazdów zawodowych i serwisowych, w tym straży pożarnej i ratownictwa, budowlanych i użytkowych oraz autobusów i autokarów.

Cechy i korzyści

  • Uniwersalna zwrotnica zapewnia większą elastyczność pakowania, lepsze taktowanie i wydajność
  • Wysoki kąt skrętu zapewnia doskonałą zwrotność i stabilność
  • Dwuczęściowa konstrukcja przegubu i ramienia jest łatwiejsza w serwisowaniu i oferuje większy promień skrętu oraz łatwość serwisowania.
  • Zoptymalizowana konstrukcja belki zapewnia dodatkową wytrzymałość, większą niezawodność i dłuższą żywotność
  • Lekkie opcje obejmują redukcję masy o ponad 60 funtów i większą ładowność w porównaniu z konkurencyjnymi osiami kierowania

Filmy video:

Wartości znamionowe Model osi Spadek belki osi w calach (mm) Punkt przecięcia sworznia KPI KING, cale (mm) Seria Wheel-end
6000 (2724) MFS-6-151A-N 3,30 (83,8) 72.0 (1,828.8) A
MFS-6-153B-N 3,74 (95,0) B
MFS-6-153C-N C
MFS-6-162B-N 65.2 (1,657.1) B
MFS-6-162C-N C
7000 (3178) MFS-7-113C-N 68.0 (1,727.2)
MFS-7-153C-N 72.0 (1,828.8)
MFS-7-163C-N 65.3 (1,657.4)
8000 (3632) MFS-8-113B-N 68.0 (1,727.2) B
MFS-8-153B-N 72.0 (1,828.8)
MFS-8-163B-N 65,3 (1657,4)
10000 (4540) MFS-10-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-10-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-10-144A-N 5,00 (127,0)
12000 (5448) MFS-12-143A-N 3,74 (95,0)
MFS-12-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-12-124A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-123A-N 3.5/2.0 (88.9/51.0)
FF-961 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-12-155 6.5” 75.8” FF
12500 (5669) MFS-12E-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12E-143A-N¹ 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
13 000 MFS-13-155 6.5” 75.8” FF
13200 (5993) MFS-13B-122A-N MFS-13B-123A-N 3.50 (88.9) 3.5/2.0 (88.9/51.0) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-13-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-13B-124A-N 69.0 (1,752.6)
14600 (6622) MFS-14F-124A-N  
MFS-14F-144A-N 71.5 (1,816.1) A
MFS-14F-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-14F-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
FG-943 5,00 (127,0) 68.5 (1,739.9)
16000 (7264) MFS-16-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-16-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-16-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-16-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-16-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-16-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-16-135A-N 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
18000 (8172) MFS-18-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-18-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-18-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-18-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-18-135A-N 5,00 (127,0) 68.2 (1,732.2)
FL-941 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
20000 (9080) MFS-20-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-20-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-20-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-20-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-20-135A-N 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
22800 (9080) MFS-22H-192A-N² 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-22H-133A-N² 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-22H-193A-N² 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-22H-135A-N² 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
23,000 (kg)*2 MFS-23-133 3,74 (95,0) 71 (1,803) L


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.