Urea Tank System (System zbiornika na mocznik)
System zbiornka na mocznik jest wygodnym, w pełni kompaktowym systemem do selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Dzięki szerokiej gamie zbiorników na mocznik i zestawów głowic wyposażonych w wymagane czujniki, zestawy z oferty systemów zbiorników na mocznik spełniają również potrzeby instalacyjne wielu aplikacji z szeroką gamą linii mocznikowych. System zbiornika na mocznik posiada ulepszoną zdolność filtrowania mocznika w celu wychwytywania wszelkich obcych zanieczyszczeń, które mogą przedostać się do komory, gdzie przechowywany jest mocznik.
Korzyści:
- Wysokoefektywny system filtrowania w zespole zbiornika zwiększa niezawodność systemu i wydłuża okresy między pracami serwisowymi.
- Czujniki temperatury zapewniają możliwość zapobiegania zamarzaniu.
- Duży zakres pojemności zbiorników (5, 10, 15 i 30 galonów [ok. 19, 38, 57 i 113 litrów]), a także zakres długości przewodów ciśnieniowych, ssących i gazowych, zapewnia elastyczność instalacji niezbędną w różnych zastosowaniach klientów.
- Szeroka gama długości przewodów ogrzewanych elektrycznie oferuje wygodne opcje instalacji dla wielu różnych zastosowań.
Cechy:
- Pełny zespół zbiornika zawiera jednostkę czołową oraz czujniki do pomiaru poziomu mocznika, temperatury i jakości.
- W ofercie znajdują się przewody z różnych materiałów, np. z nylonu i EPDM (etylo-propylenowy-dienowy-monomer) zarówno do systemów przedmuchiwania jak i dozowania bez przedmuchiwania.
Broszury:
Specyfikacje techniczne:
| Parametry techniczne | Specyfikacje |
|---|---|
| Zastosowania | Zastosowania przemysłowe |
| Pozycje zbiornika | Pionowa i pozioma |
| Warianty | Systemy z przedmuchiwaniem i bez przedmuchiwania |
| Pojemności zbiorników |
5, 10, 15 i 30 galonów 19, 38, 57 i 114 litrów |
| Materiał zbiornika | Usieciowany o wysokiej gęstości (XPLE) |
| Interfejsy przyłączeniowe głowicy zbiornika | |
|---|---|
| Przyłącze powrotne | 5/16-calowy SAE J2044 |
| Przyłącze ssące | 3/8-calowy SAE J2044 |
| Wejście/wyjście płynu chłodzącego | 5/8-calowy króciec |
| Odpowietrznik zbiornika | 3/8-calowy króciec |
| Łącze | Niemieckie, elektryczne |
| Warianty długości przewodów i interfejsów | |
|---|---|
| Napięcie | 12V lub 24V |
| Przewody ciśnieniowe | 0,5-6,0 m (co 0,5 m) |
| Przewody ssące | 0,5-2,0 m (co 0,5 m) |
| Linie gazowe | 0,5-6,0 m (co 0,5 m) |
| Ogrzewane szybkozłącze | ¼5/16-calowe i 3/8-calowe SAE J2044 |
| Rodzaj materiału przewodów | Nylon i EPDM |
| Zawór regulacyjny przepływu płynu chłodzącego | |
|---|---|
| Napięcie | 12V lub 24V |
| Interfejs połączeniowy | 3/8-calowy króciec |
| Temperatura otoczenia |
-40 do 80°C -40 do 180°F |