Modułowy układ oczyszczania spalin

Modułowy układ oczyszczania spalin spełnia jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących emisji spalin na świecie oraz zwiększa niezawodność i sprawność układu silnika. System ten łączy w sobie sprawdzone technologie filtra cząstek stałych (DPF) i systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w elastycznym, modułowym rozwiązaniu.

Korzyści:

  • Istnieje możliwość zintegrowania z wieloma typami pojazdów i maszyn.
  • Klienci mogą wybierać spośród wielu opcji atrybutów, w tym: orientację; konfigurację oraz rodzaj i średnicę wlotu i wylotu; taktowanie na wlocie; i napięcie robocze.
  • Technologia SCR jest efektywnym rozwiązaniem, które ogranicza emisję NOx i pozwala na mniejsze zużycie paliwa, a jednocześnie jest systemem praktycznie bezobsługowym.

Cechy:

  • Filtr DPF jest połączony z katalizatorem utleniania oleju napędowego (DOC). Wyroby te po połączeniu skutecznie usuwają 99% cząstek stałych z układu wydechowego.
  • Komora rozkładu mocznika została zaprojektowana w taki sposób, aby zmaksymalizować rozkład przepływu mocznika i jego jednorodność na powierzchni czołowej katalizatora SCR.

Specyfikacja produktu:

  • Zdolny do spełnienia następujących norm emisji: EPA 2010, EPA 2013, Stage IIIB, Stage IV, Tier 4. Final

Broszury: