Dostaw:
- Cummins C400B5ZE BESS o mocy znamionowej 422 kWh / 200 kW
Firma Cummins Arabia osiągnęła ważny kamień milowy w 3. z 2025. kwartałów, instalując i uruchamiając BESS Cummins w zakładzie i warsztacie Al Quoz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako pierwszy Cummins BESS zainstalowany i uruchomiony w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA), pomoże on zaprezentować nowe portfolio rozwiązań energetycznych Cummins, jednocześnie przesuwając oddział w kierunku celów zarządzania energią.
Podstawowymi celami operacyjnymi systemu są:
- Skrócenie czasu pracy generatora wysokoprężnego w godzinach szczytowego zapotrzebowania.
- Niższe zużycie paliwa dzięki przeniesieniu obciążenia na zmagazynowaną energię.
- Ograniczenie emisji na miejscu, wspieranie celów zrównoważonego rozwoju Cummins Arabia.
Przedstawiamy Cummins BESS
Cummins BESS oferuje bezpieczne, skalowalne i niezawodne magazynowanie energii. Zaprojektowane, aby sprostać szerokiej gamie węzłów energetycznych o pojemności od 200 do 2280 kWh, zaspokajają różne potrzeby w zakresie magazynowania energii w różnych zastosowaniach, od obiektów komercyjnych i przemysłowych po operacje o znaczeniu krytycznym. Te w pełni zintegrowane systemy magazynowania energii umożliwiają klientom zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na miejscu i zależności od paliw kopalnych, jednocześnie poprawiając odporność zasilania dzięki niezawodnemu zasilaniu rezerwowemu, nawet podczas przerw w dostawie prądu. Dla tego projektu wybrano C400B5ZE BESS o mocy znamionowej 422 kWh / 200 kW, aby spełnić szczegółowe cele operacyjne.
Kluczowe specyfikacje techniczne BESS
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Rodzaj akumulatorów | Fosforan litowo-żelazowy (LFP) |
| Napięcie/częstotliwość wyjściowa prądu przemiennego | 380–415 V prądu przemiennego, 50 Hz |
| Współczynnik C / stopień ochrony IP | 0,5 C / IP 55 |
| Temperatura robocza | -Od 30°C do +50°C |
| Układ chłodzenia | Akumulatory chłodzone cieczą + HVAC |
Trzy warstwy ochrony przeciwpożarowej i gazowej
Konstrukcja BESS firmy Cummins kładzie nacisk na warstwowy system wykrywania i tłumienia pożaru z mechanizmami wykrywania i tłumienia dymu, ognia i litowo-jonowego:
- Poziom 1 - Ochrona akumulatora
- Każda komórka w pakiecie jest indywidualnie monitorowana, co umożliwia systemowi natychmiastowe odizolowanie nietypowego pakietu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się usterek do reszty systemu akumulatorów za pomocą zanurzenia w płynie.
- Poziom 2 - Tłumienie ognia
- Kontener jest wyposażony w system gaśniczy FK-5-1-12 (perfluoroheksan) do gaszenia pożaru wewnątrz kontenera BESS
- Poziom 3 - Zewnętrzny interfejs gaśniczy
- Wbudowana rura zraszająca wodę zasilana z zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego.
Doskonałość uruchomienia przez zespół New Energy Solutions (NES) EMEIA
Zespół NES Commissioning Engineering współpracował z Cummins Arabia na każdym etapie integracji systemu BESS, począwszy od wstępnego odbioru i kontroli w magazynie, poprzez nadzór nad instalacją elektrotechniczną, aż po przeprowadzenie testów wstępnego do eksploatacji, konfiguracji i testów końcowych. Zespół przeprowadził testy funkcjonalne, walidację bezpieczeństwa, kalibrację ustawień, uruchomienie, testy ładowania i rozładowania oraz zademonstrował sekwencję operacji w warunkach pracy na żywo, potwierdzając, że BESS zintegrował się z istniejącą infrastrukturą energetyczną obiektu zgodnie z projektem.
Nawet po pomyślnym zakończeniu rozruchu zespół nadal ściśle monitorował wydajność BESS przez 90 dni, upewniając się, że każdy podsystem działa zgodnie z założeniami i że zintegrowany BESS spełnia globalne standardy wydajności Cummins.
Pracując z systemami wysokiego napięcia 750 V DC, zespół przestrzegał rygorystycznych protokołów BHP firmy Cummins przez cały czas trwania projektu. W rezultacie zespół nie odnotował żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem, co jest dumnym kamieniem milowym, który wzmacnia reputację firmy Cummins w zakresie doskonałości operacyjnej i zaangażowania w dobre samopoczucie pracowników.
Eksploatacja projektu
C400B5ZE BESS - o mocy znamionowej 422 kWh / 200 kW - działa jako samodzielna jednostka magazynowa z wyjściem prądu przemiennego, zaprojektowana do zasilania obciążeń obiektu w godzinach szczytowego zużycia energii w budynku od 7:00 do 3:00.
- Ładunki letnie (marzec - październik):
- BESS dostarcza średnio od 4 do 5 godzin energii, pokrywając średnie obciążenie obiektu wynoszące 80-90 kW, co eliminuje potrzebę podstawowego czasu pracy generatora i pozwala uniknąć szczytowych opłat za media.
- Ładunki zimowe (listopad - luty):
- Zimą zmniejsza się obciążenie agregatu chłodniczego, a obciążenie spada średnio do 30-20 KW. BESS dostarcza energię przez 8 - 10 godzin dziennie, maksymalizując wykorzystanie BESS przy niższym obciążeniu obiektu.
Oprócz zasilania codziennej działalności zakładu, C400B5ZE BESS stał się wizytówką doświadczenia firmy Cummins w zakresie magazynowania energii w całym regionie. Teraz umożliwia zespołom sprzedaży i marketingu organizowanie sesji z konsultantami, wykonawcami i klientami końcowymi, tworząc możliwości wykazania rzeczywistej wydajności operacyjnej w środowisku rzeczywistym.
Dzięki kierowanym demonstracjom w czasie rzeczywistym trybów pracy i danych dotyczących wydajności, regionalne DBU i klienci mogą zobaczyć system w działaniu i zyskać zaufanie do jego wymiernej wartości, potencjału oszczędności energii i sprawdzonej niezawodności w wymagającym klimacie Dubaju.
Wymierne rezultaty i wymierny wpływ
- Oszczędność energii:
- Skrócenie czasu pracy generatorów o 4 - 5 godzin w lecie i o 8-10 godzin w zimie, ponieważ obciążenie spada do około 20KW, średnie skrócenie czasu pracy generatora w ciągu roku wynosi 5,15 godzin dziennie. BESS pomaga zakładowi pracować wydajniej, jednocześnie przedłużając żywotność tradycyjnych urządzeń do wytwarzania energii.
- Niższe koszty operacyjne:
- W godzinach szczytowego zapotrzebowania sieci BESS cicho zasila obciążenia budynku, zmniejszając zależność od sieci i utrzymując koszty pod kontrolą bez uszczerbku dla odporności i niezawodności.
- Rzeczywiste korzyści finansowe:
- W Q4 2025 system BESS przyniósł oszczędności kosztów netto w wysokości $7,112.97 po odjęciu kosztów ładowania od zakładu; Oszczędności osiągnięto poprzez zmniejszenie zużycia oleju napędowego i obniżenie kosztów utrzymania generatorów, co było bezpośrednim skutkiem skrócenia czasu pracy generatorów.
- Oszczędność kosztów konserwacji agregatów prądotwórczych:
- Skrócenie czasu pracy generatorów o 382 godzin. W Q4 2025 częstotliwość planowanych drobnych i większych kosztów konserwacji również zmniejszyła się, obniżając długoterminowe koszty operacyjne zakładu i poprawiając stan generatorów.
Przed integracją BESS agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym pracował w trybie prime przez ponad 12 godzin dziennie, osiągając 250-godzinny interwał konserwacji każdego miesiąca i wymagając comiesięcznego serwisowania przez Cummins Arabia, co wiązało się z wysokimi, powtarzającymi się kosztami konserwacji. Po zainstalowaniu BESS czas pracy generatora został znacznie skrócony, co doprowadziło do znacznie rzadszych konserwacji, niższych kosztów operacyjnych, mniejszego zużycia mechanicznego, opóźnionych remontów silnika oraz poprawy ogólnej niezawodności i wydajności aktywów w całym cyklu życia.
- Skrócenie czasu pracy generatorów o 382 godzin. W Q4 2025 częstotliwość planowanych drobnych i większych kosztów konserwacji również zmniejszyła się, obniżając długoterminowe koszty operacyjne zakładu i poprawiając stan generatorów.
- Korzyści w zakresie redukcji hałasu:
- Agregaty kontenerowe wytwarzają około 85 dB (A) @ 1 metrów, podczas gdy BESS pracuje na znacznie niższym poziomie, 70 dB (A) @ 1 metrów, przy czym jedyny hałas generowany jest przez wentylatory i pompy chłodzące HVAC. Różnica ta poprawiła komfort na miejscu i zmniejszyła ogólne zanieczyszczenie hałasem.
Rzeczywiste wyniki operacyjne Q4 2025
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Całkowita rozładowana energia | 12,7 MWh |
| Całkowita liczba godzin ładunków dostarczonych przez BESS / całkowita liczba zaoszczędzonych godzin DG | 382 godz. |
| Olej napędowy oszczędzony w litrach | 5,443.5 L |
| Koszt oleju napędowego zaoszczędzony w USD | $4,373.37 |
| Oszczędności w zakresie konserwacji generatora dzięki BESS | $3,851.2 |
| Koszt ładowania z zakładu w USD | ($1,111.6) |
| Rzeczywiste odnotowane oszczędności netto osiągnięte Q4 2025 | $7,112.97 |
Przewidywane roczne oszczędności
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przewidywane roczne oszczędności w zakresie oleju napędowego | 28,425.63 litrów |
| Przewidywane roczne oszczędności czasu pracy DG | 1,363.25 godzin |
| Przewidywane oszczędności kosztów oleju napędowego przy średniej cenie 0,7 USD/L | $19,897.94 |
| Przewidywane miesięczne oszczędności | $2,511/miesiąc |
| Przewidywane roczne oszczędności netto dzięki unikaniu serwisowania silników wysokoprężnych i O&M | $30,141 |
Innowacje na rzecz zmian
Integracja C400B5ZE BESS w Cummins Arabia jest kluczowym osiągnięciem, odzwierciedlającym zaangażowanie firmy Cummins w projektowanie i budowę każdego komponentu w pełni zintegrowanego systemu energetycznego. BESS będzie wykorzystywany w regionie jako wizytówka, pokazująca, że innowacje Cummins napędzają rzeczywiste zmiany i torują drogę dla inteligentniejszej, bardziej odpornej przyszłości energetycznej.
Aby zobaczyć pełną podróż tego BESS, od dostawy i instalacji, poprzez uruchomienie i ostateczną inaugurację, obejrzyj poniższy film.
Co: Cztery zespoły prądotwórcze prądu przemiennego o mocy 1250 kW przy napięciu 13,8 kV z pokładowym autonomicznym mikroprocesorowym układem sterowania PowerCommand® Control do pracy równoległej i ochrony...