Numer referencyjny statku 808

Firma Vitawani Shipbuilding z Sibu, Sarawak we wschodniej Malezji dostarczyła w ostatnich latach szeroką gamę łodzi roboczych, od holowników do obsługi kotwic po jednostki desantowe. Obecnie mają prawie ukończoną budowę wielozadaniowego holownika ASD.
Holownik ASD o długości 29,95 metra ma szerokość 9,8 metra i głębokość formowania 3,6 metra. Sklasyfikowany przez NKK jako 1+Hull, MACH, Fifi-1, dla nieograniczonej nawigacji, holownik został zaprojektowany przez Kenton Marine z Singapuru. Wszechstronność statku zwiększa otwarta przestrzeń pokładowa na rufie 50 metrów kwadratowych, zakwaterowanie dla 10 członków załogi i 16-dniowa wytrzymałość.

Para silników głównych Cummins KTA50-M2 zapewnia moc napędową, każdy silnik ma moc znamionową 1600 KM przy 1800 obr./min. Silniki zamieniają się w azymutacyjne jednostki napędowe Schottel SRP1012 z czterołopatowymi śmigłami o regulowanym skoku 2100 m / m w dyszach, aby zapewnić holownikowi około 40-tonowy uciąg pachołkowy.
W maszynowni znajdują się trzy zespoły agregatów prądotwórczych Cummins 6BT5.9D(M) o mocy 80eKw. Przystawka odbioru mocy z głównego silnika zapewnia FFS + 1200 cu. metr Fi-Fi z dwóch zewnętrznych monitorów. Zbiornik ma zbiornik na 5 metrów sześciennych każdy z pianki i dyspergatora oleju.
Wciągarki zawierają hydrauliczną windę kotwiczną / wciągarkę do obsługi liny do przodu i hydrauliczną wciągarkę holowniczą rufową. Istnieje również pneumatyczny hak holowniczy typu tarczowego 40-tonowego (znamionowego) i 60-tonowego (proofed).
Zdjęcia i specyfikacje dzięki uprzejmości Vitawani Shipbuilding
Więcej informacji:
Hui Ting, Wong
Asystent ds. marketingu
Stocznia, Sibu
Lot 525 i 526, Blk 1, Seduan Land District,
Rantau Panjang, 96000,
Sibu, Sarawak, Malezja
Telefon: 084 218510
e-mail: [email protected]
Steven Yii
Kierownik Obszaru, Sarawak
Cummins Sales and Service Sdn Bhd
Lot 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, Sarawak, Malezja.
Tel.: +6084311506, 311807, 311808, 337050
Faks: +6084336001
Telefon komórkowy: +60198878292
e-mail: [email protected]
Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins. Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...
Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...