背景画像
鉱業用エンジンおよび電力システム
鉱業に伴う課題は、その作業を行う場所や極度な環境と同様にさまざま。当社は革新する力を提供してサステナビリティを推進し、コストを削減します。これがカミンズの鉱業のパワーです。
あらゆるアプリケーションに対応するパワー
標高が高く、周囲温度が低い場所でも、当社は比類なき採掘力を発揮します。生産性を最大限に高め、排出ガスおよびコストを削減するパワーを備えた鉱業用エンジンをご紹介します。
脱炭素化へ向けて
ゼロエミッションへの取り組みは続きます。カミンズは、貴社が中長期的なサステナビリティ目標を達成できるよう、サポートします。
信頼を実感するエクスペリエンス
100 +
レガシーを構築してきた年数
45K+
世界中の鉱業用エンジンの数
3,000 +
再生された高馬力エンジンの数(年間)
3,700 +
グローバルに認定された高馬力技術者の数
電力とバランスを両立
新しい時代で競争するためには、鉱業エコシステムの課題を妥協することなく克服しなければなりません。カミンズでは、これらの課題に正面から取り組んでいます。それが電力です。バランスが重要なのです。
生産性
電力、効率、信頼性のための継続的な投資
カミンズは、伝説的な内燃エンジンの開発に継続して取り組んでいます。現在と将来にわたって、すべての鉱業用途で利用可能な最も強力で効率的かつ信頼性の高いエンジンであり続けることを保証します。
サステナビリティ
今日のフリートを最適化し、明日のテクノロジーを開発
カミンズは、ブリッジ技術で現在および将来の鉱山労働者の炭素削減をリードしており、複数のイノベーション経路を設計して、採掘作業が可能に向かって進むのを支援しています。