溶接機の用途では、最小のフットプリントで最大の電力が求められます。カミンズのG-Driveエンジンは、その両方の面でお客様のニーズを満たします。

  • 最大限の出力密度の利点を生かして、パッケージのコンパクトなソリューションをお楽しみください。
  • G-Driveの頑丈で信頼性の高いエンジン設計により、常にプライムデューティーに対応します。
  • G-Driveの世界最高水準の燃料噴射システムにより、プライムアプリケーションで必要な燃料消費量を低減することができます。
  • 潤滑油とエアフィルターのサービス間隔を長くし、オーバーホール期間を長くすることで、所有権とメンテナンスの総コストを削減します(カミンズの最も人気のあるG-Driveエンジンの一部では20,000時間以上)。
  • T4i、Stage IIIAなどの排出ガス規制に対応したソリューションで、厳しい規制要件を満たします。
  • カミンズのアプリケーションエンジニアリングチームとの緊密な連携により、高い製品品質と厳格なエンジニアリングガイドラインの遵守を実現します。
  • 世界中のカミンズの工場で開催されるトレーニングセッションを利用して、自立性を高めましょう。
  • 溶接機をお使いのお客様には、カミンズの他に類を見ないグローバルなサービスとサポートネットワークにより、最大のアップタイム、容易な部品入手、低い在庫要件、世界のどこにいても対応可能なサービスを提供します。