Autocarri pesanti disponibili con motori Cummins
I motori diesel Cummins sono i preferiti nel mercato degli autocarri pesanti del Nord America. Conducenti, proprietari/operatori e manager di flotte sono concordi: i motori Cummins sono tra i più potenti e affidabili tra i motori per autocarri Classe 8 su strada.
I clienti di autocarri per applicazioni sensibili al peso, professionali o per tratte regonali che necessitano di un carico massimo non dovrebbero cercare invano e scegliere subito il motore X12. Per tratte lunghe dove l'efficienza è prioritaria, la Serie X15 Efficiency è la scelta ottimale. I clienti che hanno bisogno di più di 500 hp dal loro motore dovrebbero prendere in considerazione la Serie X15 Performance, che è un'eccellenza per i clienti premium di autocarri che effettuano trasporto di linea. E per le applicazioni multifuzionali che richiedono accesso continuo ai cavalli massimi, il motore X15 Productivity è ciò che fa per loro.
Questi motori diesel per autocarri pesanti Cummins sono disponibili in svariati *produttori di autocarri. Trova un rivenditore o visita il sito web degli OEM degli autocarri per saperne di più sulla specifica disponibilità di motori tra i modelli di autocarro sotto elencati.
*Queste informazioni risalgono ad agosto 2022 (data dell'ultimo aggiornamento)
I motori Cummins sono disponibli in questi modelli per autocarri pesanti

I modelli Cummins disponibili comprendono:
- Next Gen Cascadia
- 122SD
- 114SD
Trova un rivenditore Freightliner
I modelli Cummins disponibili comprendono:
- Serie LT
- Serie HX
- LoneStar
Trova un rivenditore internazionale

I modelli Cummins disponibili comprendono:
- W900
- W990
- T880
- T680
- C500
I modelli Cummins disponibili comprendono:
- 579
- 567
- 389
- 367
Trova un rivenditore Peterbilt

I modelli Cummins disponibili comprendono:
- VNL 300
- VNL 400
- VNL 740
- VNL 760
- VNL 860
- VNX 300
- VNX 400
- VNX 740

I modelli Cummins disponibili comprendono:
- 6900
- 4700
- 4900
- 49X