Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Potenza per prestazioni d'eccellenza
L'X15 offre la massima potenza per impieghi gravosi sia per le trasmissioni manuali che per quelle automatizzate con potenze fino a 617 CV e un'enorme coppia di 2779 Nm disponibile a 1000 giri/min. Costruito con tempo di attività e costi di gestione ridotti, il modello X15 è la prima scelta per gli autisti che hanno bisogno di potenza per ottenere risultati. Robustezza e durabilità sono garantite dall'uso di hardware collaudato, mentre due serie ottimizzate realizzano il pieno potenziale della piattaforma da 15 litri, concentrandosi sull'ottimizzazione dell'efficienza dei consumi della flotta o su prestazioni affidabili per le applicazioni più gravose.
Potenze nominali
- Performance Series: 550-617 Cv (410-460 kW)
- Efficiency Series: 410 -585 Cv (306-436 kW)
Caratteristiche
- Senza EGR: design più semplice per soddisfare le norme sulle emissioni Euro VI.
- XPI: il sistema di iniezione del carburante ad altissima pressione di Cummins consente una risposta del motore rapida e fluida per soddisfare le crescenti esigenze dei veicoli.
- ADEPT: una suite di caratteristiche elettroniche avanzate per il controllo del motore che interagisce con le trasmissioni manuali automatizzate per incrementare l'efficienza del carburante fino al 6% e trasformare ogni conducente in un esperto.
- Sistema di post-trattamento Single Module™: un sistema compatto e leggero che offre una manutenzione più semplice rispetto ai sistemi modulari.
- Modulo di controllo elettronico ad alte prestazioni : consente di integrare completamente i dati di tutti i sottosistemi, ottimizzando le prestazioni.
- Gestione dell'aria ad alto flusso potenziata: dà una risposta più rapida al pedale per una maggiore guidabilità a pieno carico e in salita.
- Freno motore: il sistema integrato nel motore offre una potente forza ritardante.
- Disponibilità globale: il modello X15 è disponibile nelle versioni che soddisfano i regolamenti sulle emissioni di tutto il mondo, per applicazioni on-highway e off-highway.