Cheoy Lee 107
Marittimo

Yacht esploratore a lungo raggio e a basso consumo di carburante alimentato da Twin QSL9

di Lisa Overing

Con un eccellente risparmio di carburante per le crociere a lungo raggio, unito a affidabilità e resistenza comprovate da migliaia di ore di affidabile funzionamento commerciale e da traino, il nuovo yacht esploratore Cheoy Lee 107 è alimentato da due Cummins QSL9.

Previsto per la consegna in 2022, questo yacht da crociera a lungo raggio è un avaro di carburante in grado di viaggiare in qualsiasi parte del mondo. La 107 è una nave da spedizione costruita con un dislocamento completo, scafo in acciaio con sentina rotonda, prua a bulbo e sovrastruttura in alluminio.

Le attrezzature di livello commerciale e le capacità di carburante a lungo raggio consentono a questa nave bluewater di viaggiare verso le destinazioni più remote e incontaminate del mondo. Dalla Patagonia a Papua, i QSL9 garantiscono un funzionamento pulito e silenzioso, praticamente senza fumo di avviamento dal sistema di alimentazione common rail ad alta pressione.

Navigare nel grande blu ed essere rispettosi dell'ambiente allo stesso tempo è importante. Lasciare un'impronta di carbonio minore è altruistico. Da un punto di vista pratico, la conservazione del consumo di carburante è fondamentale con l'aumento del prezzo del carburante nell'ultimo anno.

Stimato per velocità di crociera fino a 13 nodi, tirando indietro l'acceleratore di questo esploratore offre un'autonomia ancora più impressionante a velocità inferiori per un enorme risparmio di carburante. Un motore potente favorisce sempre un migliore consumo di carburante a velocità moderate. Naturalmente, alla massima velocità i motori consumeranno di più, lasciando al capitano il controllo.


Grazie al supporto della rete di assistenza globale Cummins, nessuna destinazione è troppo lontana dai sentieri battuti. Con una capacità di carburante di 14,800 USG, questo esploratore 107 è pronto a gestire oceani e latitudini estreme.

Dalla bellezza del Pacific Northwest Inside Passage alle destinazioni esotiche dell'America centrale e meridionale, questo esploratore è in grado di viaggiare in acque blu senza rifornimento, la cartina di tornasole per un vero incrociatore a lunga distanza.

Il design della casa di poppa con un corridoio centrale da prua a poppa consente il movimento dell'equipaggio con interruzioni minime per l'armatore e gli ospiti. Con quattro ponti e una crociera per tutte le stagioni, lo yacht esploratore Cheoy Lee 107 consente ogni viaggio con risparmio di carburante e impressionanti intervalli di crociera in tutto il mondo.

 

Dati tecnici per Cheoy Lee 107

Costruttore Cheoy Lee Yachts
Classe Lloyd's Register
LOA 107'
Raggio 26'
Bozza 8'6"
Velocità di crociera 13K
Carburante 14,800 USG
Acqua 2,000 USG
Motori

Doppia Cummins QSL9 IMO III 750HP @ 1,800RPM

Generatori Twin 65Kw Kohler Hz, 24V, 3 fasi
Scafo Acciaio
Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...